Socket, Mureva PK, paneelmontage, snelle aansluiting, 32 A, 2P+E, 220 V, IP67

PKY32F723

notification_ok
Mounting Style: Angled panel-mounted for space-efficient installation
notification_ok
Fast connection terminals for quick and secure wiring
notification_ok
Compatibel met zowel flexibele als stijve kabels voor veelzijdige installatie.
notification_ok
Ontworpen met het oog op uitzonderlijke bescherming en ergonomie.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
15 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
33
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.