+ 5
1 videos
Harmony Analoog - Stroomtransducer - 22,5 mm
RMCA1UUBD
Zet elektrische stroom (AC/DC) metingen om in standaard analoge signalen
Breed stroommetingbereik: 0…15 A AC/DC
DIP-schakelaarconfiguratie voor flexibele instellingen van het stroombereik
Eenvoudige diagnostische LED's vereenvoudigen het inbedrijfstellings- en probleemoplossingsproces.
Breed bedrijfstemperatuurbereik: -40 tot 70 °C
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
30 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
62
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee