+ 2
1 videos
SpaceLogic Luchtkwaliteitssensor SCD2, BACnet/Modbus, Temp, CO2/VOC, PM
SCD2XPXAVP
Alles in één sensor met meerdere sensormetingen
Eenvoudige integratie met systemen van derden
In het veld te vervangen temperatuurmodule voor onderhoudsgemak
Selecteerbare BACnet- of Modbus-uitgangen met een flip-uit van een schakelaar
Roestvrij klemmenblok met vergrendeling op afdekking voor eenvoudige en snelle installatie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
90 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja