Sensor, SpaceLogic, PM1, PM2,5, PM4, PM10, analoog

SLASXXPX

notification_ok
Sensor, SpaceLogic SLA PM-serie, PM (1,2,5,4,10), blanco, analoge uitgangen, middelgrote witte behuizing
notification_ok
De sensor ondersteunt uitgangen van 4 tot 20 mA, 0 tot 5 V DC of 0 tot 10 V DC.
notification_ok
De sensor kan worden aangesloten op AS-, MP- en RP-controllers, evenals op controllers van derden.
notification_ok
De sensor kan worden geïntegreerd in EBO of een BMS-systeem van een derde partij.
notification_ok
De sensor biedt multi-sensing-mogelijkheden voor PM(1,2,5,4,10).

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
156 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
2
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.