APC Smart-UPS Line Interactive 2200VA, Lithium-ion, Rack, 2U, 230V, 8x IEC C13 + 1x IEC C19, SmartConnect, met netwerkbeheerkaart, AVR, LCD
SMTL2200RMI2UCNC
2200VA/1980W lijn interactieve sinusgolf 2U rackmontage UPS
Ideaal voor een kleine edge-omgeving, backoffice, netwerkinfrastructuur en IDF/MDF-kasten
Lithium-ion accu minimaliseert de noodzaak om de batterij te vervangen tijdens de levensduur van de UPS
Cloudgebaseerde energiebewaking op afstand via SmartConnect Ethernet-poort
Voorgeïnstalleerde netwerkbeheerkaart voor netwerkgebaseerde UPS bewaking & beheer
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 014 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
De energie-efficiëntie van dit product is ten minste 10% beter dan het marktgemiddelde of de vorige generatie van producten.
Energieefficiënt product
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
+ Lifecycle Services
Sorteren op:
WEXTWAR1YR-SPL-14