1 videos
Deeltjessensor, SpaceLogic Sensors, SPM-serie, buitenmontage op muur, analoge uitgang
SPMOP
Meerdere PM-meetopties
Eenvoudige integratie met systemen van derden
Laser-scatter sensor met verontreinigingsbestendige technologie voor hoge nauwkeurigheid
Selecteerbare analoge uitgangen voor spanning en stroom met een druk op de knop
Schroefloos aansluitblok met vergrendeling op het deksel voor eenvoudige en snelle installatie
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
68 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja