APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, met lithium-ionbatterij, met geïntegreerde netwerkbeheerkaart

SRTL2K2RM1UINC

notification_ok
Vervangingsbatterij (1) is beschikbaar
notification_ok
1U, 2200VA/2200W UPS with 5 mounting styles: rack/tower/wall/ceiling/desk under mount
notification_ok
Lithium-ion batteries lasts 3X VRLA UPS, no need to replace the battery during the life of the UPS
notification_ok
EcoStruxure™ Ready Network Management port. Connect to EcoStruxure IT for remote monitoring and management
notification_ok
5-year warranty on UPS and internal batteries
notification_ok
5-year warranty on UPS and internal batteries

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 818 kg CO2 eq.
Use Better
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof
information_stroke
Minimaal gehalte aan gerecycleerde thermoplastische stof na consumptie of na industriële productie van de totale massa kunststof in het product.
15 %
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
52
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Garantieverlenging, voor APC Smart UPS, voor lithium-ion, niveau 14

WEXTWAR1YR-SPL-14