APC Easy UPS Lithium-ion Externe batterij-pack voor 6kVA SRVL verlengde runtime-model, 48V 4800Wh, 3U rackmontage
SRVL48RMBP3U
48V SRVL Lithium-ion 3U batterij-pack
Compatibel met 6kVA Easy UPS SRVL
5 jaar reparatie of vervanging
EPO (Emergency Power Off) kan de noodstroomvoeding op afstand uitschakelen in geval van brand of een andere noodgeval.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
12 708 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
65
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee