
Controller, Spacelogic IP, MP-C, BACnet/IP, 18 punten, 10 universele ingangs-/uitgangstype Ub, 8 digitale triac-uitgangen
SXWMPC18B10001
BACnet/IP-compatibele, Ethernet-switch met twee poorten voor flexibele netwerkconfiguraties
Snelle configuratie en inbedrijfstelling met behulp van de EcoStruxure Building Commission
Sensorbus voor eenvoudige integratie met SpaceLogic Living Space sensoren
Vijf standaardmodellen beschikbaar met veelzijdige on-board I/O-puntmix
Optioneel display dat inzicht biedt in en controle over de ingangen en uitgangen
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
318 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
0
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja