Display Grijs TM17x zonder sensor
TM172DCLFG
Logische controllers modicon M171/M172/M173 helpen om de winstgevendheid/energie-efficiëntie te maximaliseren
Verminder de marktintroductietijd dankzij de intuïtieve programmeersoftware Ecostruxure machine Expert - HVAC
Alle functies en functies die u nodig hebt om machines te ontwerpen en te bouwen zijn reeds geïntegreerd
Functieblokken voor toepassingen verminderen het energieverbruik en helpen de systeemefficiëntie te verbeteren
Blijf overal verbonden met meerdere gebouwbeheersystemen en een geïntegreerde webserver
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
65 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
14
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja