Display Wit TM17x met T°-sensor

TM172DCLWT

notification_ok
Logische controllers modicon M171/M172/M173 helpen om de winstgevendheid/energie-efficiëntie te maximaliseren
notification_ok
Verminder de marktintroductietijd dankzij de intuïtieve programmeersoftware Ecostruxure machine Expert - HVAC
notification_ok
Alle functies en functies die u nodig hebt om machines te ontwerpen en te bouwen zijn reeds geïntegreerd
notification_ok
Functieblokken voor toepassingen verminderen het energieverbruik en helpen de systeemefficiëntie te verbeteren
notification_ok
Blijf overal verbonden met meerdere gebouwbeheersystemen en een geïntegreerde webserver

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
65 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
14
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.