1 videos
Aansluitverbreders 4P TransferPacT TA/TR 630 A - bronzijde + fasescheiders
TPSCON41
Dit accessoire is een set verbreders met fasescheider voor Transferpact.
Gemakkelijke installatie aan frame 630A, 4 polen alleen inkomend.
Bescherming tegen het risico op elektriciteit.
De verbindingsafstand kan worden verlengd tot 52,5 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee