
Multiplus glasvezel lade 24LC duplex, schuiven
VDI96734
Eenvoudige kabelinvoer dankzij een direct-plug-in-ontwerp voor snelle, probleemloze RJ45-aansluitingen
De stevige constructie garandeert langdurige prestaties in ruimtes die intensief worden gebruikt
De onderhoudsvriendelijke constructie zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare werking
Zorgt voor een strakke, moderne uitstraling die goed past bij elk interieur
Vereenvoudigt de installatie dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp en de modulaire compatibiliteit
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
122 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
2
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja