Actassi S-One Connector RJ45 scherm Cat 6 DPM box x 12

VDIB17716B12

hoeveelheid per set:

notification_ok
State-of-the-art design for high-performance cabling systems in buildings and data centres
notification_ok
One piece design allows faster and safer installation
notification_ok
Compact footprint ideal for high-density environments
notification_ok
Gereedschapsloze RJ45-connector - onderdeel van het complete ACTASSI-assortiment
notification_ok
Een snelontgrendelingsknop om de aansluiting weer te openen voor controle van de bedrading.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
88
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.