VG221F Globe Klep, 2-weg, DN125, KVS 200 m³/h, ISO Flanged, Brass Plug, EPDM-afdichtingen, Stem up Closed.
VG221F-125C
Grote 2-weg gebalanceerde klep ontworpen voor een breed scala aan HVAC hydronische toepassingen
Geschikt voor een breed scala aan mediaoplossingen en glycolconcentraties tot 50%
De gebalanceerde stekker zorgt voor een lage bedieningskracht om de klep te regelen
U-boutmontage voor snelle installatie met de M800 / M1500 / M3000-actuatorstijl
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja