VG311F Globe Valve, 3-weg, DN80, Flanged, KVS 100 m³/h, Cast Iron Body en Seat, Messing Plug.
VG311F-80C
Grote 3-weg mengklep geschikt voor een breed scala aan mediaoplossingen, waaronder 50% glycol
Kan ook worden gebruikt voor het omleiden van toepassingen onder lagedrukomstandigheden
Voor de montage van de U-bout zijn de M800/ M1500 / M3000-actuatoren geschikt voor een flexibele en snelle configuratie
Gietijzeren geïntegreerde stoel, bronzen plug en EPDM afdichtingen voor betrouwbare service
Onderhoudspakkingbuskit verlengt de levensduur van de installatie
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja