Condensatorbank PowerLogic PFC Auto - 125 kVAr - 400 V - 50 kA - DR 4,2 210 Hz - vloer - onderaansl. + beveiliging

VLVAF2P03509AD

notification_ok
Geschikt voor variabele of onstabiele belasting
notification_ok
Flexibele compensatie dankzij stapregeling
notification_ok
Kan in een verontreinigd netwerk worden geïnstalleerd

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
24 041 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
84
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.