
+ 4
RJ45-poort voor paneelmontage, Harmony XB5, kunststof, 22 mm, voor ethernet-interface, RJ45-aansluiting
XB5PRJ45SP1
RJ45‑poort voor toegang tot PLC’s, HMI‑panelen of industriële PC’s zonder de schakelkast te openen
Bevat een beschermkap om uw apparatuur schoon te houden en te beschermen tegen stof en waterspatten
RJ45‑connector is universeel compatibel met de meeste industriële netwerkapparatuur
Breed bedrijfstemperatuurbereik van −40 °C tot 70 °C
Verpakt in een recyclebare kartonnen doos om wegwerpplastic te vermijden
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
88
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee