bevestigingsvoet voor verticaal oppervlak - zwart zamak - XVB

XVBC12

notification_critical
information_stroke
  • Wat betekent de melding Einde verkoop?

    Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric een aanbod voor deze referentie accepteert. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.

  • Meer hulp nodig

    Neem contact op met de klantenservice voor uw land - 24 uur per dag bereikbaar.

XVBC12 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
notification_ok
types of light source: 10 Watt incandescent bulb, built-in high-efficiency LEDs, 5 and 10-joule discharge tube
notification_ok
Fully flexible and interchangeable construction of up to 5 lens units (six colors of light lens unit)
notification_ok
Connector met verwijderbare basis, axiale of zijdelingse kabelinvoer, directe montage en bevestiging met een borgring.
notification_ok
100.000 uur onderhoudsvrije verlichting dankzij LED Protected-technologie.
notification_ok
Hoge beschermingsgraad (IP66) en schokbestendigheid (IK05)

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.