Direct naar hoofdinhoud
Belgium(Dutch)
Onze merken
Professionals
Consumenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn Lijst
BE/FR
Aanmelden/registreren
User name
Afmelden
Onze merken
Registreer u vandaag nog
Ontvang aangepaste producttools en -services
Toegang tot de training
Beheer ondersteuningscases
Maak bestellingen aan en beheer ze (alleen voor bevoegde partners)
Aanmelden
Maak een account aan
Lees meer
voordelen
0
aantal documenten is
Cancel
Professionals
Consumenten
Hoofdmenu
Producten
Hoofdmenu
Software
Hoofdmenu
Diensten
Hoofdmenu
Oplossingen
Hoofdmenu
Consumenten
Hoofdmenu
Support
Hoofdmenu
Over ons
Belgium(Dutch)
Onze merken
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn Lijst
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
BE/FR
Aanmelden/registreren
Opent in nieuw venster
User name
Afmelden
Welkom op de website van Schneider Electric
Welkom op onze website.
Op deze website blijven
Selecteer uw locatie
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
lichtkolom XVD - G-O-R vast - 24 V AC/DC - IP 40
XVDB1GAR
Niet meer leverbaar sinds:
8 mrt. 2021
Aanbevolen vervanging(en)
XVDB1GAR is vervangen door volgend productgamma:
Harmony
XVB
Ø 70 mm modulaire zwaailampen en signaalkolommen
Producten: 169
Of
XVDB1GAR wordt vervangen door de volgende groep producten:
1×
basiseenheid module DC - zwart
XVUC21B
1×
Ø 60 mm LED element - vast - groen - IP65
XVUC23
1×
Ø 60 mm LED element - vast - rood - IP65
XVUC24
1×
Ø 60 mm LED element - vast - oranje - IP65
XVUC25
1×
bevestigingsplaat met 100mm stang - zwart
XVUZ02
XVDB1GAR is vervangen door volgend productgamma: