Slimme Signaalkolom XVTS Ø70mm, 9 segmenten, IO-Link, Met Audio, Wit

XVTS1ASW

notification_ok
Heldere LED's en een strak,modern ontwerp zorgen voor een helder zicht en een verbeterde uitstraling van de apparatuur
notification_ok
Volledig anpasbar en programmerbar voor flexibele statuswergave met op mat gemakte visuele en hoorbare warschuwingen
notification_ok
Slim,aanpasbaar en IO-Link-compatibel voor geavanceerde programmeerbare signalering
notification_ok
Ontworpen met een IP66/IP69K-classificatie,geschikt voor buitengebruik en zeer goed bestand tegen schokken en trillingen

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
311 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
91
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.