Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 5
2 videos
Bevestigingsbeugel met 100mm aluminium paal voor modulaire signaalkolommen, Harmony XVU, zwart, 60mm
XVUZ100T
6 kleuren + meerkleurige LED met 4 lichtpatronen: constant, knipperend, knipperend en roterend
4 montagestijlen: flexibel, muur, pool of directe montage
Programmeerbare geluiden die configureerbaar zijn via de SD-kaart
Modulair design met ondersteuning voor aanpassing tot 5 lichtelementen
Eenvoudige installatie, eenvoudig onderhoud en directe aansluiting op PLC
Milieuprestaties van het product Geniet vandaag nog van EcoStruxure
Duurzaam ontwerp
transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-regulering China
Milieu-informatie
Circulariteitsprofiel