Receiver small size 10 Rel. voorbekabeld 1.5m

ZARB10WSP

notification_ok
Provide complete innovative crane operator control solutions to help improve machine and crane operator efficiency
notification_ok
Simple modular design with great efficiency helps to reduce installation and maintenance downtime
notification_ok
Unique identification code on the base station allows consistent and stable connection with the remote control system
notification_ok
Suitable for installation in harsh environment or outdoor applications due to IP66 protection rating
notification_ok
Wide range of operating temperatures from -20°C to 55°C allows versatility in usage of product

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 122 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.