Harmony pocket industriële afstandsbediening 3 knoppen

ZART03

notification_ok
Eenvoudig modulair ontwerp met geweldige efficiëntie helpt om de installatie en de onderhoudsuitvaltijd te beperken
notification_ok
Draadloze transmissie stelt de afstandsbediening in staat om een constant signaal, commando's en informatie te verzenden
notification_ok
Geschikt voor installatie in ruwe omgevingen of buitentoepassingen vanwege het IP67-beschermingsvermogen
notification_ok
Breed gamma van bedrijfstemperaturen van -20°C tot 55°C maakt veelzijdigheid mogelijk in het gebruik van het product

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
6 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.