Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XAC
Afbeelding product ZB2BY2931 Schneider Electric

ZB2BY2931

Afbeelding product ZB2BY2931 Schneider Electric
ZB2BY2931

etiket - 30 x 40 mm - rood - 0

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

ZB2BY2931 wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
ZBY2931
Aantal
1
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 15 december 2006
1
  • Hoofdkenmerken
    type product of component
    Label met markering
    type toebehoren/aparte onderdelen
    Etiket
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Markering toebehoren
    Complementaire kenmerken
    compatibiliteit product
    XACM
    XACB
    XACA
    bestemming toebehoren
    Pendelcontrolestation voor stroomkring
    Pendelcontrolestation voor stuurkring
    markering
    Wit STOP op rood achtergrond
    Taal gebruiker
    Engels
    afmetingen beschriftingsveld
    30 x 40 mm
    normen
    NF E 52-124
    gewicht product
    0,001 kg
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    0,001 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands3
    • Engels5
    • Frans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.2 MB
    Datum 18/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 9.7 MB
    Datum 18/07/13
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACA Pendant control station (Versie 1.1)
    Beschrijving
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.3 MB
    Datum 12/11/19
    Beschrijving
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 102 KB
    Datum 16/06/14
    Beschrijving
    CSA Certificate
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 133.1 KB
    Datum 26/03/14
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format html
    Grootte 300 B
    Datum 16/05/13
    Beschrijving
    UL Certificate
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB2BY2931 : ZB2BY2931_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB2BY2931_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    ZB2BY2931_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB2BY2931 : ZB2BY2931_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB2BY2931_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    ZB2BY2931_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB2BY2931 : ZB2BY2931_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB2BY2931_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30/10/20
    Beschrijving
    ZB2BY2931_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.