Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Kop verzonken drukknop dr-dr verhoogd blauw
ZB4FH6
kap/operator of lenskleur:
productgroep:
type operator:
markering:
Verchroomde metalen kraag
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40°C tot 70°C
Klasse I conform IEC 60536
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.