Intelligente, DIGITALE oplossing voor modulaire standaard kranen
Met de ontwikkeling van ABUControl, hun intelligente modulaire kraanbesturingssysteem op basis van EcoStruxure™ Plant & Machine, is ABUS in een goede positie om de DIGITALE kracht van het Industrial Internet of Things te gebruiken.

EcoStruxure Plant & Machine
Ontdek hoe het IIoT kan helpen om de productie veiliger, betrouwbaarder, verbondener, efficiënter en duurzamer te maken.

Behaal topprestaties met realtime inzicht in de systeemstatus en energie-efficiëntie. Onze software zet gegevens om in slimme beslissingen om de uptime te maximaliseren, de operationele efficiëntie te verhogen en een veerkrachtige toekomst op te bouwen.

Tot wel 40% energiebesparing
Grotere hoeveelheden met een hoge kwaliteit
Minder uitvaltijd
De toonaangevende kraanbouwer gebruikt EcoStruxure Machine om een intelligent, modulair kraanbesturingssysteem te ontwikkelen.
ABUS Crane Systems is een van de grootste fabrikanten van kraansystemen in Europa. Dit bedrijf produceert jaarlijks meer dan 5000 kranen in 50 verschillende uitvoeringen, bedient meer dan 35.000 klanten in Duitsland en exporteert naar 55 landen over de hele wereld.
• Niet iedereen heeft echter behoefte aan precies dezelfde kraan, dus elke kraan die ABUS bouwt, is verschillend qua ontwerp, grootte, aantal aandrijvingen en functies.
• Om concurrerend te zijn en te voldoen aan de behoeften van hun klanten, werd ABUS geconfronteerd met:
• Talrijke eisen voor zeer complexe en op maat gemaakte kraansystemen
• De noodzaak om modules te standaardiseren om de productietijd zo kort mogelijk te houden
• De mogelijkheid om snel en onafhankelijk van de tijdzone en locatie te handelen, door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen zoals digitale gegevensverwerking voor preventief onderhoud en reparaties
Ontdek hoe uw bedrijf succes kan behalen met EcoStruxure: innovatie op elk niveau.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.