Forrester TEI-onderzoek: ROI met EcoStruxure ADMS met DERMS

$ 21,1 miljoen

Aanzienlijke productiviteitsstijging

Aanzienlijke productiviteitsstijging

Tijdsbesparing voor personeel in het veld*

$ 18,7 miljoen

Aanzienlijke kapitaalbesparingen

Aanzienlijke kapitaalbesparingen

Lagere kapitaaluitgaven*

$ 12,1 miljoen

Gestroomlijnde engineering

Gestroomlijnde engineering

Tijdsbesparing op DER-integratieonderzoeken*

Persoon die een laptop vasthoudt

Hoe nutsbedrijven het veldwerk verbeteren

Hoe nutsbedrijven het veldwerk verbeteren
  • Geoptimaliseerde schakelrespons

    De werktijd van het personeel is met 35% teruggebracht dankzij sneller omschakelen en het opsporen van storingen, waardoor de efficiëntie is toegenomen.

  • Tijdsefficiëntie van het veldteam

    Dankzij verbeterde werkprocessen hoefden er geen handmatige ladingscontroles meer te worden uitgevoerd, wat een besparing van 21,1 miljoen dollar opleverde.

Mensen die aan een project werken

Hoe nutsbedrijven hun planning verbeteren

Hoe nutsbedrijven hun planning verbeteren
  • Zichtbaarheid van het elektriciteitsnet voor de planning

    Dankzij een beter inzicht in het systeem en flexibele dienstverlening kunnen nutsbedrijven dure upgrades vermijden en betere beslissingen nemen.

  • Geoptimaliseerde kapitaalbesparingen

    Door gestroomlijnd netbeheer zijn de infrastructuurbehoeften kunnen worden teruggedrongen en is 18,7 miljoen dollar bespaard.

Twee mensen met een witte helm

Hoe nutsbedrijven engineering stimuleren

Hoe nutsbedrijven engineering stimuleren
  • Snellere engineering van gedistribueerde energiebronnen (DER)

    Door 17 engineeringuren per DER te besparen, konden beoordelingen sneller worden uitgevoerd en werd de goedkeuring van aansluitingen versneld.

  • Implementatie van DER met aanzienlijke besparingen

    Nutsbedrijven hebben meer dan 14.600 gedistribueerde energiebronnen (DER’s) aangesloten en daarmee 12,1 miljoen dollar bespaard op de integratie.

Een netwaarde van 40 miljoen dollar over een periode van vijf jaar

Een netwaarde van 40 miljoen dollar over een periode van vijf jaar

Terugverdientijd van 16 maanden: dankzij de geïntegreerde ADMS- en DERMS-oplossingen helpt EcoStruxure nutsbedrijven om de inzet van hernieuwbare energie op te schalen, de systeemprestaties te verbeteren en financiële waarde te realiseren door middel van intelligent netbeheer.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.