Onze merken

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Netmodernisering ondersteunt de energietransitie

Beperk de technische verliezen van uw stroomnet Verlaag technische verliezen met meer dan 20% door de efficiëntie te verbeteren met beproefde elektrische en digitale oplossingen.
Verbeter het foutbeheer voor uw stroomnet Verbeter de betrouwbaarheid van het stroomnet: los storingen sneller op met geavanceerd FLISR-storingsbeheer.
Een andere kijk op activabeheer in nutsbedrijven De verschuiving naar toestandsafhankelijk en risicogebaseerd onderhoud is een strategische noodzaak.
Verbeter de integratie van gedistribueerde energiebronnen in uw stroomnetten Verbeter de betrouwbaarheid van het stroomnet: beheer spanningsstijgingen en terugstroming als gevolg van een hoge integratie van gedistribueerde energiebronnen.
Het laagspanningsnet versterken Aangedreven door de snelle uitbreiding van decentrale opwekking, bevinden LS-netwerken zich nu in het epicentrum van de netwerktransformatie.
Upgrade de distributienetwerkplanning Geïntegreerde planning verhoogt de capaciteit van gedistribueerde energiebronnen en verlicht de uitdagingen voor het stroomnet voor EV's en gedistribueerde energiebronnen met ADMS en DERMS.
Flexibiliteit in distributienetwerken inschakelen Maak een flexibel stroomnet mogelijk: 70% van de hernieuwbare energiebronnen kan tegen 2030 worden aangesloten met slimmere distributiemodellen.
Maak netactiviteiten cyberveiliger Cyberbedreigingen vinden elke 14 seconden plaats. Versterk uw stroomnet met slimme bescherming en bewustwording.