Back-up van UPS-accu voor POS in de detailhandel en in kiosken

Zorgen voor constante voeding voor uw winkelervaringen

Zorgen voor constante voeding voor uw winkelervaringen

Bescherm elke transactie om de ervaring van verbonden detailhandel te leveren zoals uw klanten die verwachten.

Bedrijfscontinuïteit

Zelfs een kortstondige storing kan transacties verhinderen. UPS-bescherming handhaaft de uptime voor kritieke activiteiten, zodat systemen veilig hun processen kunnen voltooien en probleemloos kunnen worden hersteld. Hierdoor worden uw inkomsten en de klantervaring beschermd.

Operationele veerkracht

Uitvaltijd in gedistribueerde omgevingen leidt tot dure servicebezoeken. Systemen met UPS-ondersteuning minimaliseren onderbrekingen om een consistente klantervaring van hoge kwaliteit te leveren.

Bescherming van gegevens en hardware

Spanningsschommelingen zullen apparatuur na verloop van tijd aantasten. UPS-systemen filteren stroom om gevoelige apparatuur te beschermen en de levensduur van aansluitingen in verkooppunten, kiosken, geldautomaten en geïntegreerde systemen te verlengen.

Integriteit van gegevens

Netwerkonderbrekingen tijdens een transactie kunnen leiden tot beschadiging van gegevens. UPS oplossingen beschermen uw verkooppunt (POS) en kiosken door transacties en logs te bewaren en ervoor te zorgen dat kritieke processen soepel verlopen

Veiligheid waarop u kunt vertrouwen

EcoStruxure IT SmartConnect is gebouwd met bedrijfsbeveiligingsstandaarden die voldoen aan de nalevingseisen van de financiële sector, de detailhanden en de overheid, zowel in Europa als daarbuiten.

Zorgen voor bedrijfscontinuïteit op verschillende locaties

Vereenvoudig IT-activiteiten in de detailhandel met cloudbewaking van EcoStruxure IT SmartConnect - naadloos en veiling

Vereenvoudig IT-activiteiten in de detailhandel met cloudbewaking van EcoStruxure IT SmartConnect - naadloos en veiling

Inzichten vanaf elk punt

Cloudbewaking via PowerChute-koppeling

Nooit meer een schatting maken

Gebeurtenissenlogboeken en overzichtsrapporten van uptime

vrouw in apotheek

Beschikbaarheid verbeteren

Proactieve conditie en status van uw apparaten

Bruikbare inzichten

Inzicht in de accu en het volgen van de levenscyclus

Bewaking van de stroomvoorziening op afstand

Toezicht houden op locaties waar IT-expertise ontbreekt

kassa

Gecentraliseerde zichtbaarheid

Apparaten eenvoudig weergeven in kaart- of tabelweergave

Besparingen op service

E-mailmeldingen om problemen in een vroeg stadium op te sporen

BE-serie

BK-serie

BR-serie

Action
UPS-serie
Vermogen (VA)
650 - 850 VA
350 - 650 VA
650 - 900 VA
Vermogensratio (Watt)
400 - 520 watt
210 - 400 watt
400 - 540 watt
Gebruiksduur op basis van 119 W
20 - 28 min
20,5 - 26,5 min
26,5 - 30 min
Automatische spanningsregeling (AVR)
Nee
Ja
Ja
Aantal aansluitingen
8 aansluitingen
6 aansluitingen
6 aansluitingen
Door gebruiker vervangbare accu
Ja
Ja
Ja
Afmetingen (HxBxD)
120 x 130 x 365 mm
190 x 91 x 310 mm
190 x 91 x 310 mm
Beheer op afstand (via PowerChute-koppeling naar SmartConnect-cloud)
Ja
Ja
Ja

Schaal snel op

Schaal snel op

Ik had twee dagen uitgetrokken om de oplossing te implementeren, maar het duurde slechts vijf minuten

Altijd en overal toegang

Altijd en overal toegang

Ik had een manier nodig om snel en vanaf elke locatie de status van al mijn datakasten te controleren. Nu kijk ik gewoon op mijn telefoon om er gemakkelijk bij te kunnen.

Volledige zichtbaarheid

Volledige zichtbaarheid

Ik word op de hoogte gehouden van problemen met mijn UPS en oplossingen, zodat ik prioriteiten kan stellen in mijn werk.

Gebrek aan IT-ondersteuning op locatie

Gebrek aan IT-ondersteuning op locatie

Winkelmedewerkers kunnen zo meer tijd besteden aan contact met klanten en minder aan het beheren van systemen.

Lagere arbeidskosten

Lagere arbeidskosten

Door een potentieel probleem voor te zijn, kunnen op alle locaties samen in totaal 3.600 personeelsuren worden terugverdiend.

Compacte afmetingen

Compacte afmetingen

Winkelruimte is beperkt en het beheren hiervan wordt een kritieke succesfactor.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.