De traditionele benadering van bedrijfsmiddelenbeheer is niet meer voldoende
In het nieuwe energielandschap krijgt u te maken met ongekende uitdagingen: een tekort aan elektrische arbeidskrachten, verouderde apparatuur, wisselende energiekosten en stroomkwaliteit. Ontwikkel uw strategie met onze toonaangevende expertise in proactief beheer van elektrische middelen om uw doelstellingen voor bedrijfscontinuïteit en duurzaamheid te bereiken.
Ontdek de voordelen van onze services voor middelenbeheer
Als erkende internationale leider op het gebied van elektrificatie en duurzaamheid kunnen wij u helpen om tastbare resultaten te behalen.
- Bedrijfscontinuïteit
75% van ongeplande downtime verminderd.
- Kostenefficiëntie40% van de onderhoudskosten verlaagd.
- Opgeslagen middelen90% van het afval wordt vermeden door retrofit.
Een proactieve benadering voor het beheer van elektrische middelen
Door de hoeveelheid downtime te beperken, de onderhoudsplannen te optimaliseren en energie-efficiëntie en circulariteit te bevorderen, verbetert deze aanpak de bedrijfsactiviteiten, de kostenefficiëntie en de milieuvoetafdruk.
Systeemontwerp en middelenstrategieën
Maak gebruik van deskundige services om een duidelijke strategie voor middelenbeheer te definiëren en de bijbehorende middelen toe te wijzen.
Gedigitaliseerde middelencontrole
Digitaliseer bedrijfsmiddelen met aangesloten sensoren om de gegevens van bedrijfsmiddelen te verzamelen om statuscontroles uit te voeren.
Intelligente voorspellende analyse en onderhoud
Gebruik op analyses gebaseerde voorspellingen om de onderhoudsstrategie van de bedrijfsmiddelen te optimaliseren.
Onderhoudsuitvoering en -modernisering met circulariteit
Onderhoud uitvoeren om de levensduur van de middelen te verlengen en te optimaliseren tot het einde van de levensduur, met extra services voor de circulariteit.
Een uniek portfolio om de voordelen te ontdekken
Met de oplossingen EcoConsult, EcoCare en EcoFit kunt u problemen aanpakken waarbij de focus ligt op cybersecurity en gegevensprivacy.
Nummer 1
300
+6000
Nummer 1
Strategieën voor industriële activiteiten zonder downtime
Ontdek de redenen voor een toegenomen hoeveelheid ongeplande downtime tijdens energieovergangen en leer de strategieën die u kunnen helpen dit veranderende landschap te navigeren met de ARC-whitepaper ‘Een toekomst zonder downtime in de industrie: strategische initiatieven voor een betere betrouwbaarheid’.
Klaar om een nieuwe aanpak te verkennen?
Ontdek hoe onze experts op het gebied van digitale services voor middelenbeheer uw processen kunnen vereenvoudigen en een efficiënte werking kunnen garanderen.
Beheer van elektrische bedrijfsmiddelen in de praktijk
Nescafe
Lees hun verhaal
Capgemini
Lees hun verhaal
BASF
Lees hun verhaal
Wat houdt beheer van elektrische bedrijfsmiddelen in?
Beheer van elektrische bedrijfsmiddelen is een strategie die organisaties toepassen om de levenscyclus van hun elektrische bedrijfsmiddelen te optimaliseren. In de meeste gevallen is het een proactieve benadering die de planning, de verwerving, de werking, het onderhoud en de verwijdering van bedrijfsmiddelen omvat.
Het belangrijkste doel van het beheer van elektrische bedrijfsmiddelen is het maximaliseren van de prestaties en de betrouwbaarheid van deze bedrijfsmiddelen en het verzekeren van de naleving van de veiligheid en de regelgeving. Deze strategie omvat ook preventieve onderhoudsplannen die u helpen bij het anticiperen op storingen door gebruik te maken van gegevensanalyses.
Onze services voor proactief beheer van elektrische middelen komen ook overeen met uw duurzaamheidsdoelstellingen. Hierdoor kunt u de impact van uw bedrijf op het milieu en de operationele kosten verminderen en de energie-efficiëntie verbeteren.
Wat zijn de voordelen van het gebruik van statusgebaseerd onderhoud?
Het gebruik van statusgebaseerd onderhoud waarborgt de bedrijfscontinuïteit, vermindert de impact op het milieu en verbetert de veiligheid. Dit versterkt onze positie als partner naar keuze. Met onze uitgebreide ervaring, uitgebreide resources, meer dan 6000 experts en gecertificeerde partners en 300 in-house wetenschappers bieden we aanzienlijke waarde door elektrificatie en digitalisering.
Onze mogelijkheden omvatten de volledige levenscyclus van uw installatie, van assetplanning en ontwerp tot oplossingen voor afgeschreven apparatuur. We bieden een uitgebreide set van services, met onder meer EcoConsult, EcoCare en EcoFit, en geven daarbij prioriteit aan cybersecurity en gegevensprivacy.
Hoe kan de energie-efficiëntie voor het beheer van bedrijfsmiddelen worden verbeterd?
Het is mogelijk om de energie-efficiëntie bij het beheer van elektrische bedrijfsmiddelen te verhogen door vier belangrijke stappen te implementeren: systeemontwerp en assetstrategie, gedigitaliseerde controle van bedrijfsmiddelen, intelligente voorspellende analyse en onderhoud, evenals uitvoering van onderhoud.
Systeemontwerp en strategieën voor middelen stellen ons in staat een strategie te creëren die specifiek is voor ons bedrijf en die is afgestemd op de vereisten voor middelen en operationele doelstellingen.
De controle van gedigitaliseerde bedrijfsmiddelen omvat geavanceerde controletechnologieën die ons in staat stellen om de prestaties van uw assets in realtime te volgen. Dit garandeert tijdige interventies indien nodig.
Intelligente voorspellende analyse en onderhoud voorspellen potentiële storingen en onderhoudsbehoeften door gebruik te maken van gegevensanalyses. Ook maken ze proactieve maatregelen mogelijk om de prestaties en de efficiëntie te verbeteren.
Onderhoudsuitvoering zorgt ervoor dat onderhoudsstrategieën effectief worden uitgevoerd en dat de bedrijfsmiddelen optimaal werken met minimale downtime, minder tijdsverspilling en maximale prestaties.