Intelligente DCIM-software in het tijdperk van AI
EcoStruxure™ IT van Schneider Electric biedt volledige zichtbaarheid en controle voor een veilige, veerkrachtige en geoptimaliseerde IT-infrastructuur op schaal, waardoor uw organisatie gelijke tred kan houden met AI.


Data Center Infrastructure Management (DCIM) wordt gebruikt om datacenters te monitoren, te meten en te beheren. Deze software omvat zowel IT-apparatuur als ondersteunende infrastructuur, zoals stroom- en koelsystemen, en biedt zichtbaarheid en controle over complexe IT-infrastructuren.
EcoStruxure IT is het uitgebreide DCIM-softwareplatform van Schneider Electric. Ontdek wat EcoStruxure IT voor u kan betekenen.
EcoStruxure IT DCIM-software voor de uitdagingen van het hedendaagse datacenter
EcoStruxure IT DCIM-software voor de uitdagingen van het hedendaagse datacenter
Bewaking en beheer
Bewaking en beheerZorg voor toezicht op en beheer van activa, omgevingsfactoren en beveiliging, en integreer dit met de IT-laag om een uniform overzicht van de infrastructuur mogelijk te maken.
Planning en modellering
Planning en modelleringOntwerp, simuleer en optimaliseer de infrastructuur van datacenters of colocatie, of deze nu op locatie, aan de rand of in hybride omgevingen is gevestigd.
Implementatieoplossingen
ImplementatieoplossingenKant-en-klare of op maat gemaakte oplossingen zorgen ervoor dat organisaties hun EcoStruxure IT-software effectief implementeren, gebruiken en de waarde ervan kunnen maximaliseren.
Voor onze partners
Voor onze partnersTil uw bedrijf naar een hoger niveau met EcoStruxure IT voor partners om nieuwe hardware-, software- en service-inkomsten te helpen genereren.
Ontdek de voordelen van EcoStruxure IT
Beheer van de uptime en de veerkracht
Trends en afwijkingen signaleren om preventief onderhoud mogelijk te maken.
Integratie van verschillende leveranciers
Ondersteunt ecosystemen met meerdere leveranciers.
Beveiliging en toegangsbeheer
Milieu- en veiligheidsalarmen
Naleving van duurzaamheidsvoorschriften
Naleving automatiseren
Beheer van IT-activa en -capaciteit
Prognose maken van toekomstige IT-behoeften en ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn.
Stroom- en energieanalyse
Optimaliseer het stroomverbruik met slimme inzichten.
Koeling en thermische optimalisatie
Monitor de temperatuur en de luchtstroom voor optimale bedrijfsomstandigheden.
Wellcome Sanger Institute
Het DNA van efficiëntie in datacenters, met een verwachte stroom- en energiebesparing van 5 tot 10%.Webinar over EcoStruxure IT
Verder dan DCIM: de uitdagingen van IT-distributie aanpakken
Met moderne DCIM kunt u problemen vroegtijdig opsporen en veiligheidsrisico’s beperken. Bekijk het webinar om te ontdekken hoe u de cyberbeveiliging en de realtime zichtbaarheid kunt verbeteren.
Hardware maakt kennis met software
Samen slimmer
Optimaliseer de prestaties met softwareoplossingen die datagestuurde inzichten bieden, mogelijk gemaakt door onze betrouwbare, intelligente fysieke IT-infrastructuur.
Tools en resources
Vertrouwd door












Klaar om te beginnen
Ervaar EcoStruxure ITVeilig en schaalbaar beheer van fysieke IT-infrastructuur.

Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Veelgestelde vragen:
1. Hoe presteert de DCIM-software van Schneider Electric in vergelijking met andere tools voor het beheer van datacenterinfrastructuur?
De EcoStruxure IT DCIM-software van Schneider Electric is een leveranciersonafhankelijk, cloudgeschikt platform dat is ontworpen ter ondersteuning van gedistribueerde en hybride IT-omgevingen. In tegenstelling tot traditionele DCIM-tools die aan specifieke hardware-ecosystemen zijn gebonden, biedt EcoStruxure IT open compatibiliteit met verschillende leveranciers, realtime zichtbaarheid, voorspellende analyses en schaalbare monitoring voor zowel datacenters als edge-locaties.
2. Kan de DCIM-software van Schneider Electric helpen om de energie-efficiëntie van datacenters te optimaliseren?
Ja. De EcoStruxure IT DCIM-software maakt gebruik van leveranciersonafhankelijke gegevens over stroomvoorziening, koeling en omgevingsfactoren om inefficiënties in omgevingen met gemengde infrastructuur op te sporen. De analyses helpen IT-teams om het energieverbruik te optimaliseren, de kosten voor koeling te verlagen en de duurzaamheid te verbeteren in hybride IT-omgevingen en implementaties met verschillende leveranciers.
3. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de DCIM-softwaresystemen van Schneider Electric?
EcoStruxure IT DCIM-software biedt leveranciersonafhankelijke monitoring, realtime waarschuwingen, capaciteitsplanning, modellering van activa, zichtbaarheid op afstand en analyses voor risicobeperking. Het platform centraliseert infrastructuurgegevens van verschillende leveranciers, waardoor IT-teams de monitoring, het beheer, de planning en de modellering binnen hybride IT-infrastructuren kunnen moderniseren.
4. Wat zijn de voordelen van het gebruik van de DCIM-software van Schneider Electric voor beheer van datacenters?
De EcoStruxure IT DCIM-software biedt volledige, leveranciersonafhankelijke zichtbaarheid en controle, waardoor organisaties de betrouwbaarheid kunnen verbeteren, de capaciteit kunnen optimaliseren en risico’s kunnen verminderen. Voordelen zijn onder meer een grotere veerkracht, snellere probleemoplossing, betere bedrijfscontinuïteit en een betere planning in gedistribueerde hybride IT-omgevingen.
5. Welke DCIM-softwareoplossingen van Schneider Electric zijn er beschikbaar voor datacenters?
Schneider Electric biedt diverse leveranciersonafhankelijke EcoStruxure IT DCIM-softwareoplossingen, waaronder:
- EcoStruxure IT Expert voor cloudgebaseerde monitoring en analyse
- EcoStruxure IT Advisor voor planning, capaciteitsmodellering en optimalisatie
- EcoStruxure Asset Advisor voor bewaking op afstand en servicereactie
Samen zorgen deze softwaretools voor een modernisering van de monitoring, het beheer, de planning en de modellering van complexe, hybride IT-infrastructuren.