EcoStruxure™ pod-datacenter
Van in de productiehal gebouwde pods tot fabrieksmodules die klaar zijn voor AI; deze oplossingen maken een snelle en flexibele uitbreiding van datacenters mogelijk.

Fabrieksmatig gemaakte snelheid
Ontworpen om IT met hoge dichtheid te versnellen
Fabrieksmatig gemaakte prestaties voor moderne eisen
Ervaar de snelheid en precisie van de geprefabriceerde IT-pod, in de fabriek gebouwd voor AI-ready prestaties met hoge densiteit en een snelle, voorspelbare implementatie. Bekijk de video om te zien hoe deze volledig geïntegreerde pod de bouw van uw datacenter versnelt.
Bekijk zowel de geprefabriceerde als de vooraf geconfigureerde pod-opties; stuk voor stuk ontworpen om snelle, schaalbare capaciteit voor datacenters met een hoge dichtheid te bieden. Kies een soort pod om te zien uit welke onderdelen de oplossing bestaat.

Prefabricated Modular IT Pod
Prefabricated Modular IT PodVersnel de implementatie van AI-datacenters met een geprefabriceerde modulaire pod; in de fabriek gebouwd en voorzien van stroom en koeling voor een schaalbare IT-infrastructuur met hoge dichtheid.

Railkoker- en kabelmanagement
Railkoker- en kabelmanagementIdeaal voor elektriciteitsmaatschappijen, gemeentelijke voorzieningen, R&D-laboratoria en andere toepassingen met een hoog vermogen die te maken hebben met de uitdagingen van op maat gemaakte systemen.

Floor Standing CDUs
Floor Standing CDUsKrachtige vloeistof-vloeistof-oplossing om het water van de faciliteit te scheiden uit de IT-lus, voor betrouwbare en zeer efficiënte koeling.

Datacenter-software
Datacenter-softwareKostenefficiënte en flexibele milieumonitoring voor alle IT-omgevingen, van kleine edge-netwerken tot grote datacenters.
Referentieontwerpen voor pod-datacenters
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.
Wat is een AI-pod-datacenter en waarom wordt het steeds belangrijker?
Een AI-pod-datacenter is een modulaire pod met hoge dichtheid die is ontworpen voor het verwerken van GPU-intensieve AI-workloads. Het biedt de stroom, koeling en netwerkprestaties die nodig zijn voor grootschalige training en inferentie. Pods helpen teams om AI-capaciteit sneller in te zetten zonder dat ze een hele datahal opnieuw hoeven te ontwerpen.
Kunnen pods voldoen aan de hoge dichtheidseisen van een AI-fabriek?
Ja, pods zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de extreme eisen op het gebied van dichtheid en koeling die een AI-fabriek stelt. Geprefabriceerde modules kunnen vloeistofkoeling, stroomvoorziening met hoge capaciteit en een geoptimaliseerde luchtstroom integreren. Dit maakt het eenvoudiger om AI-productpijplijnen snel en voorspelbaar op te schalen.
Zijn pods een goede optie voor het bouwen van een schaalbaar AI-datacenter?
Ja, pods bieden een snel, herhaalbaar traject om een AI-datacenter te bouwen of uit te breiden. Organisaties kunnen capaciteit in modules implementeren in plaats van alles in één keer. Dit vermindert het risico, versnelt de bouwtijd en stemt de investeringen af op de daadwerkelijke vraag naar AI.
Hoe dragen pods bij aan de modernisering van de infrastructuur in bestaande datacenters?
Pods bieden gestandaardiseerde, modulaire componenten waarmee verouderde omgevingen kunnen worden geüpgraded naar moderne infrastructuur. Ze ondersteunen een combinatie van lucht- en vloeistofkoeling voor GPU's. Datacenters kunnen nieuwe capaciteit die klaar is voor AI toevoegen zonder ingrijpende verbouwingen.
Hoe verhoudt een pod zich tot een superpod die bij grootschalige AI-implementaties wordt gebruikt?
Een superpod verwijst doorgaans naar een enorm, onderling verbonden AI-cluster voor gevorderde AI-training. Pods die in datacenters worden gebruikt, kunnen fungeren als bouwstenen waarmee de stroomvoorziening, koeling en netwerkkabels kunnen worden geschaald om de superpods te organiseren. Hierdoor kunnen organisaties op een herhaalbare manier opschalen naarmate de GPU-dichtheid toeneemt.