Slim beheer van ziekenhuisruimtes
Slim beheer van ziekenhuisruimtes
EcoStruxure™ Connected Room Solutions voor de gezondheidszorg verhoogt de tevredenheid van de patiënten met gepersonaliseerde ruimteregeling, maximaliseert de productiviteit van het klinisch personeel en verhoogt de energie-efficiëntie.

Bied hoogwaardige patiëntenzorg en trek geschoold personeel aan.
Uitzonderlijke ervaringen in de gezondheidszorg
Zorginstellingen worden geconfronteerd met veranderende nalevingsvereisten, verwachtingen van de patiënten en beperkingen in de middelen. EcoStruxure Connected Room Solutions voor de gezondheidszorg biedt een geïntegreerde patiëntervaring die ze nauwkeurige ruimteregeling biedt, het aantal verplegingsoproepen verlaagt (zodat verplegers zich kunnen richten op de zorg) en klinische en facilitaire systemen integreert om de efficiëntie te verhogen.
Een oplossing voor de uitdagingen van vandaag
Waarom zou u kiezen voor onze slimme oplossing voor het beheer van ziekenhuisruimtes?
Waarde leveren aan elke klant
- Zorg voor de veiligheid van patiënten, personeel en bezoekers, hoogwaardige patiëntenzorg en gegevensprivacy.
- Versterk de financiële gezondheid en stabiliteit van de zorginstelling en houd tegelijk rekening met nalevingsproblemen op het gebied van milieu en regelgeving.
- Trek toppersoneel voor de gezondheidszorg aan, werf ze en houd ze.
- Geef eigenaren van zorginstellingen de mogelijkheid om een betere patiëntervaring te bieden met digitale, flexibele en schaalbare oplossingen.
- Verminder vastgelegde koolstof zonder overbodige gateways, hardware en modulaire componenten.
- Overtref de verwachtingen in zowel de bouw- als de bedrijfsfase met een uitgebreide oplossing en een eenvoudige integratie met de systemen van derden en de IoT-cloud.
- Zorg voor de activiteit en de continuïteit van de zorginstelling met een modulaire, eenvoudig te installeren en schaalbare oplossing voor de slimme regeling van ruimtes in een groot aantal omgevingen van zorginstellingen.
- Verminder de operationele kosten met geïntegreerd faciliteitenbeheer op het niveau van het gebouwbeheersysteem om inzicht te bieden in alle systemen van de patiëntenkamers.
- Configureer ruimtes in meerdere modi of scènes op basis van de status van de ruimtebezetting.
- Integreer klinische systemen op het niveau van het gebouwbeheersysteem om een efficiënte werking van het systeem te garanderen en het onderhoud te coördineren met de werkelijke bezetting van de ruimte.
- Beheer de volledige zorginstelling en krijg praktische inzichten met één handig platform en een eenvoudige integratie met EcoStruxure Building Operation.
- Configureer ruimtes in meerdere modi of scènes op basis van de status van de ruimte.
- Korte introductietijd: installeer snel en met minimale onderbreking of downtime voor dagelijkse activiteiten.
- Pas de oplossing eenvoudig aan en schaal deze om te voldoen aan de dynamische behoeften van de ruimtes en de technologie van de zorginstelling.
Ontdek EcoStruxure Connected Room Solutions voor de gezondheidszorg
Bewaak anoniem het aantal mensen, de bezetting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het licht- en geluidsniveau voor praktische inzichten om de binnenluchtkwaliteit, het energiegebruik en het comfort te optimaliseren.

Verbeter de prestaties van het gebouw en vergemakkelijk de gegevensuitwisseling van meerdere systemen om betere beslissingen te kunnen nemen voor een gezonde gebouwomgeving en een superieure operationele efficiëntie.


Creëer een duurzame, veerkrachtige, efficiënte en op de zorg gerichte omgeving met volledig digitale, elektrische oplossingen die een zorginstelling toekomstgericht maken.
Ontdek meer oplossingen voor ruimteregeling
Bronnen
12022 Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030: Reporting at 75th World Health Assembly, Wereldgezondheidsorganisatie
2Healthcare's Climate Footprint, 2019, Healthcare Without Harm and ARUP
3Convenience, Technology Can Boost Patient Satisfaction, 2022, TechTarget
Wat is een slimme ruimte in een ziekenhuis?
Een slimme ruimte in een ziekenhuis is een technologisch geavanceerde patiëntenkamer die diverse innovatieve technologieën bevat, inclusief EcoStruxure Connected Room Solutions. Met geautomatiseerde systemen en apparaten die de kwaliteit van de medische zorg verbeteren, kan de algemene patiëntervaring worden verbeterd. In een slimme ruimte kunnen medische professionals de patiënten in real time monitoren en op afstand de omgeving van de ruimte regelen. Hierdoor kan er worden gezorgd voor een comfortabele temperatuur, verlichting en entertainment. Slimme ruimtes bieden ook de intelligente ziekenhuisbedden van de toekomst. Ze zijn uitgerust met sensoren en bewakingssystemen om de vitale functies, bewegingen en slaappatronen van patiënten te volgen.
Hoe kunnen onze slimme oplossingen voor het beheer van ziekenhuisruimtes helpen?
Onze slimme oplossingen voor het beheer van ziekenhuisruimtes verbeteren de gezondheidsresultaten, de kwaliteit van de zorg en de patiënttevredenheid. Daarnaast besparen ze energie en verminderen ze de impact op het milieu. Door medische professionals in real time patiëntgegevens en controle over de kameromgeving te bieden, kunnen we de efficiëntie van de medische zorg verhogen en de ziekenhuiservaring comfortabeler maken voor patiënten. Onze oplossingen stellen ziekenhuizen ook in staat om het energieverbruik te verminderen en uiteindelijk bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Met een beter energiebeheer verlagen we ook de beheerkosten en verhogen we de kostenefficiëntie van de ziekenhuizen op lange termijn. Met onze slimme ruimtes en intelligente ziekenhuisbedden van de toekomst kunnen patiënten profiteren van een comfortabele temperatuur, entertainment en een betere levenskwaliteit. Daarnaast krijgen ze patiëntenzorg van hoge kwaliteit. Door te kiezen voor onze oplossingen voor het beheer van slimme ruimtes in ziekenhuizen, kunt u het ziekenhuis van de toekomst ervaren.