Een motorarchitectuur met frequentieregelaar die is ontworpen om de bruikbaarheid te vergroten en het energieverbruik te verlagen bij eenvoudige kraanbesturingen.
Geteste, gevalideerde en gedocumenteerde architecturen
Speciale architecturen kunnen u helpen om snel een automatiseringsoplossing te bouwen: van machineontwerp en engineering tot de installatie en documentatie. Beperk de tijd die u nodig hebt voor het ontwerpen, installeren en inbedrijfstellen met deze flexibele, functioneel gevalideerde en gebruiksklare architecturen.
Oplossing
Standaard frequentieregelaars voor hijstoepassingen & architectuur die voldoet aan de CE-norm zijn bedoeld voor eenvoudige en standaard hijsmachines. De oplossing met frequentieschakelaar biedt een zeer compacte en eenvoudige installatie en is de eerste stap naar automatisering vanaf traditionele relaisarchitecturen.
Dankzij de vooraf gedefinieerde functies kan de frequentieregelaar snel worden geïnstalleerd zonder dat hiervoor een hoge mate van expertise is vereist.
Voordelen
Door een frequentieregelaar aangestuurde motoren die zijn ontwikkeld om de inzetbaarheid te verhogen en het energieverbruik te verlagen.
> Geoptimaliseerde kosten: deze architectuur biedt een zeer concurrerende prijs-prestatieverhouding.
> Gebruiksvriendelijke: draadloze besturing met noodstop Ple Cat 4.
> Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen: conform EN 13849-1 Plc Cat 2.
Toepassingen
Hijsbesturing
.
Aanbevolen producten
Logic Controller - Modicon M241
Harmony eXLhoist
Power supplies for industrial use, rail mounting
Altivar 32
TeSys Deca contactoren
TeSys Deca - bouwgrootte 2
Altivar Machine ATV340
Sensoren en RFID-systeem
Drukknoppen, schakelaars, controlelampjes en joysticks