1. Microgridoplossingen van Schneider Electric
Schneider Electric biedt efficiënte microgridoplossingen op basis van een combinatie van Edge Control-systemen, verbonden producten, toepassingen, analyses en services. Verbonden producten zijn onder andere Uninterruptible Power Supply (UPS), netgekoppelde stringomvormers en hybride omvormers. Toepassingen, analyses en services zijn onder andere EcoStruxure Microgrid Advisor en EcoStruxure Microgrid Operation, en Edge Control omvat Harmony ST6 en EcoStruxure EV Charging Expert. Wij bieden herhaalbare, schaalbare en IoT-compatibele microgridoplossingen en end-to-end services, inclusief services voor elektrische distributie.
2. Verschillende soorten microgrids
Er zijn grofweg drie soorten microgrids:
- Externe microgrids: deze worden ook niet-netgekoppelde microgrids genoemd. Externe microgrids kunnen in eilandmodus werken en fysiek worden geïsoleerd van het elektriciteitsnet bij gebrek aan betaalbare en beschikbare transmissie- of distributie-infrastructuur in de nabije omgeving.
- Netgekoppelde microgrids: ze hebben een materiële verbinding met het elektriciteitsnet via een schakelmechanisme op het punt van de algemene koppeling (PCC); ze kunnen echter worden losgekoppeld in de eilandmodus en indien nodig weer worden aangesloten op het hoofdnet.
- Genetwerkte microgrids: Deze systemen worden ook genoemd genestelde microgrids en bestaan uit meerdere microgrids en afzonderlijke DER’s die aan het zelfde de kringssegment van het nutsvoorzieningennet worden aangesloten. Ze bedienen een breed geografisch gebied.
3. Verschillen tussen een microgrid en een smart grid
Microgrids verschillen van smart grids. Een microgrid is een zelfvoorzienend en gelokaliseerd energiesysteem dat een discrete geografische voetafdruk biedt, zoals een businesscentrum, een ziekenhuiscomplex enz. Het omvat gedistribueerde energiebronnen en meerdere belastingen, die parallel aan het bredere elektriciteitsnet kunnen worden gebruikt. Smart grids of slimme elektriciteitsnetten zijn daarentegen elektriciteitsnetten die op grotere schaal werken en de energiestromen kunnen regelen, van opwekkingspunten tot consumptiepunten. Denk hierbij aan communicatie, automatisering en IT-systemen.
4. Ontwerp van een microgrid
Schneider Electric biedt een kant-en-klare oplossing om u te helpen bij het ontwerpen van een microgrid, ongeacht de toepassing. Onze besturingscentra voor microgrids beschikken over alle componenten die u nodig hebt voor energiebeheer, -regeling, -meting en -bewaking. Bovendien biedt onze beheersoftware voor microgrids, EcoStruxure, kant-en-klare algoritmen om de functies te standaardiseren en betrouwbaar te maken.