Développement durable


-
VX5VMS1001 Déclaration RoHS UE
- Date du document : 25/02/2023
- Reference: VX5VMS1001_ROHS_DECLARATION
- Description : Wear part, fan for variable speed drive, Altivar Machine 340, from 0.75 to 4kW, from 380 to 480V
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
VX5VMS1001 Déclaration REACh
- Date du document : 25/02/2023
- Reference: VX5VMS1001_REACH_DECLARATION
- Description : Wear part, fan for variable speed drive, Altivar Machine 340, from 0.75 to 4kW, from 380 to 480V
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
Resi9 - Interrupteur Différentiel - 2P/4P - 16 à 100A - Profil Environnemental Produit
- Date du document : 01/03/2023
- Reference: ENVPEP2301023FR
- Taille: 452,4 kb
- Version: 1.0
- langue: français
-
VX5VMS3001 Déclaration REACh
- Date du document : 25/02/2023
- Reference: VX5VMS3001_REACH_DECLARATION
- Description : Wear part, fan for variable speed drive, Altivar Machine 340, from 11 to 22kW, from 380 to 480V
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
AB1GN Déclaration RoHS UE
- Date du document : 04/01/2020
- Reference: AB1GN_ROHS_DECLARATION
- Description : Marker, Linergy TR, clip-in marker type, character N, symbolic, strip of 10
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
AB1R6 Déclaration RoHS UE
- Date du document : 15/01/2020
- Reference: AB1R6_ROHS_DECLARATION
- Description : Marker, Linergy TR, clip-in marker type, character 6, numeric, strip of 10
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
AZ5DE007 Déclaration RoHS UE
- Date du document : 11/02/2020
- Reference: AZ5DE007_ROHS_DECLARATION
- Description : "Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 0,75mm² - bleu - NF"
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
AB1GO Déclaration RoHS UE
- Date du document : 15/01/2020
- Reference: AB1GO_ROHS_DECLARATION
- Description : Marker, Linergy TR, clip-in marker type, character O, symbolic, strip of 10
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
DZ5CE020 Déclaration RoHS UE
- Date du document : 28/02/2020
- Reference: DZ5CE020_ROHS_DECLARATION
- Description : "Linergy DZ5 - embout de câble - taille moyen - 2mm² - jaune - NF"
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
-
AR1MB01W Déclaration RoHS UE
- Date du document : 29/02/2020
- Reference: AR1MB01W_ROHS_DECLARATION
- Description : YELLOW CLIPIN CHARACTER SET OF 200 CHARACTER W
- Taille:
- langue: English/ Français/ anglais/ français
Voir plus