Rapide
Délais d’obtention de l’équipement plus courts et exécution de projet plus rapide
Simple
La soumission et les appels d’offres sont plus simples et sans tracas
Flexible
Les équipes restent productives grâce aux plans de construction approuvés en usine et offerts sur demande
-
Note disponible
- Évaluations :
Jusqu’à 2000 A
50 k AIC à 600 V et 480 V
65 k AIC à 208 V
- Tension nominale :
480 V c.a., 600 V c.a., 208/120 V c.a.
- Boîtiers offerts :
NEMA Type 1, 2 et protection de gicleurs à CEC 26-008
- Options d’omnibus :
Aluminium plaqué étain
- Protection contre les surtensions:
Dispositifs de protection contre les surtensions Surgelogic® montés en interne
- Mesure
PM5563 et PM8244
- Entrée de service:
Tous les services publics canadiens
- Modèles spéciaux (TAG):
Non autorisé
- Évaluations :
-
Ratings & Options
- La source
Cosse principale ou disjoncteur principal - Notes:
Jusqu'à 1200A et 100 kAIC à 600Vac
- Tension du système:
480Vac, 600Vac, 208/120Vac
- Boîtiers disponibles:
NEMA Type 1, 2 and 3R/12
- Options de bus:
Aluminium étamé ou cuivre étamé
- Protection contre les surtensions:
Dispositifs de protection contre les surtensions Surgelogic® montés en interne
- Conception spéciale (TAG):
Non autorisé
- La source