Boîtiers universels
Besoin d'aide pour choisir Boîtiers universels?
Utilisez ce sélecteur simple pour trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
PanelSeT SFN
Armoires électriques modulaires en acier sur pied De nouvelles armoires modulaires en acier décarboné permettent de former de grands panneaux électriques, pour l'automatisation et le contrôle industriels, la distribution d'énergie électrique et les applications électroniques. Remplacement de a href="https://www.se.com/ww/en/product-range/2524" Spacial SF/a.
Fait partie de SeT Series
PanelSet CRN
Boîtiers muraux en acier pour l'industrie Les boîtiers muraux en acier PanelSeT CRN sont disponibles dans une large gamme de tailles pour une utilisation dans l'automatisation et le contrôle industriels, la distribution électrique et l'électronique et les réseaux industriels.
Fait partie de SeT Series
PanelSet SM
Boîtiers compacts en acier sur pied - Boîtiers en acier Les boîtier en acier sur pied PanelSeT SM sont idéales pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie et des infrastructures. Le PanelSeT SM est fabriqué à partir d'une seule pièce de tôle métallique, pliée et soudée aux angles pour une robustesse accrue. Les armoires en acier PanelSeT SM offrent la plus large gamme de dimensions du marché.
Fait partie de SeT Series Découvrez notre gamme PanelSeT de ’Insulating material enclosures qui offrent une protection élevée, sont faciles à installer et résistent aux environnements difficiles. Sélectionnez le matériau isolant le plus adapté et choisissez des boîtes modulaires qui répondront efficacement aux besoins de votre entreprise.
- Boîtes modulaires en polyester et polycarbonate.
- Boîtes industrielles en polycarbonate.
- Boîtiers en polyester renforcé de fibre de verre.
Ensemble de panneaux PLA
enveloppes en polyester Les enceintes sur pied sont fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre, moulé par compression à chaud. Haute résistance à la corrosion en environnements difficiles, il conserve ses propriétés mécaniques et isolantes.
Fait partie de SeT Series
Ensemble de panneaux S3X
Boîtiers muraux en acier inoxydable Le PanelSeT S3X est couramment utilisé dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, où la capacité à nettoyer l'eau dure est nécessaire pour aider à prévenir la prolifération des bactéries. De plus, les industries pétrolières et gazières, pour sa résistance chimique.
Fait partie de SeT Series
PanelSet SMX
Boîtiers compacts sur pied en acier inoxydable Les baies PC monoblocs en acier inoxydable ont été spécialement conçues pour protéger les équipements informatiques installés dans des environnements corrosifs ou spécifiques nécessitant un lavage ou une exposition à des projections de liquides.
Fait partie de SeT Series
ClimaSys CU
Unités de refroidissement pour panneaux électriques Une climatisation efficace maintient les espaces clos au frais, quelle que soit la température extérieure, tout en évitant les points chauds internes. Nécessaire pour le refroidissement dans des atmosphères chargées, grâce à une isolation complète entre les flux d'air internes et externes.
Ensemble de panneaux pour MCC
Armoires industrielles en acier sur pied, compartimentées et pré-équipées pour centres de commande de moteurs Système fixe fonctionnel compartimenté pour centres de commande de moteurs conforme aux normes IEC 61439-1 et 2. Il est conçu pour l'installation de démarreurs de moteurs jusqu'à 250 kW. PanelSet SFM est basé sur le système PanelSet SF
Fait partie de SeT Series
Enceintes pour applications sismiques et nucléaires
Enceintes en acier pour environnements sismiques, nucléaires, ATEX ou CEM Gamme fiable de boîtiers muraux et sur pied en acier décarboné, testés en version standard ou renforcés spécifiquement pour résister aux environnements exigeants tels que les zones sismiques de faible à moyenne intensité, les atmosphères nucléaires ou explosives, ou encore les environnements électromagnétiques. (Remplace les modèles Spacial SF6G et SFP5G)
Fait partie de SeT Series
Blocs de distribution d'énergie IEC intégrés
Ces blocs fermés sont protégés contre les contacts directs avec les doigts par l'avant selon la norme IP20 et ont des valeurs nominales de courant de court-circuit allant jusqu'à 100 kA. Les blocs de distribution d'énergie IEC Enclosed sont dotés d'un système d'emboîtement en queue d'aronde qui permet de les regrouper pour créer des configurations multipolaires en fonction des exigences de l'application.
Borniers sectionnels Square D NEMA 9080G
Blocs de borne de type G de classe 9080 Cette gamme de blocs et d'accessoires offre une grande variété de fonctionnalités telles que le montage sur rail DIN 3, des blocs colorés, des vis de borne prédémontées, des vis imperdables et une densité plus élevée pour vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette gamme comprend également un bloc de montage direct qui peut être monté sur panneau ou sur rail. Les rails standard sont disponibles en longueurs courantes et avec différents types de points de rupture. Tous les blocs sont des composants homologués UL et approuvés CSA.
Embouts de câble TR linergy (ferrules) et outils
Embouts de câble repérables, extrémités de câble isolées dans le sachet de distribution, extrémités de câble non isolées et outils La gamme complète d'embouts de câbles TR Linergy (ferrules) permet de rationaliser toutes vos installations électriques avec trois types d'embouts de câbles isolés (repérables, standard ou jumeaux) disponibles en trois longueurs différentes. Toutes les extrémités de câble sont emballées dans un sachet de distributeur ou un sachet à fermeture éclair facile à utiliser.
Protecteurs thermomagnétiques Square D 9080GCB
Le dispositif thermique se déclenche en cas de surcharge inférieure ou égale à dix fois le courant nominal. Le mécanisme magnétique se déclenche instantanément en cas de court-circuit. Le protecteur de circuit thermomagnétique de classe 9080 type GCB série C est un dispositif sans déclenchement, montable sur rail, avec des valeurs nominales de courant de 0,1 à 15 ampères. Pouvoir de coupure maximal de 200 ampères, sans toutefois dépasser 10 000 % (100 fois) du courant nominal.