Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Contacteurs à usage déterminé

Contacteurs à usage déterminé de Class 8910

Offerts avec des courants nominaux de 20 à 90 A

Image
Contacteurs à usage déterminé
      • 328 products available

        • Best price
          Image

          8910DP11S12V09

          CONTACTOR 600VAC 20ADP SPECIAL
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11S12V02

          CONTACTOR 600VAC 20ADP SPECIAL
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V02

          Definite Purpose Contactor Type DP 20A, 1-Pole, 120VAC@60Hz - 110VAC@50Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V02Y135

          8910DP11 CONTACTOR W/DIN RAIL MTG BASE
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V02Y248

          CONTACTOR 600VAC 20AMP DP+OPTIONS
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V04

          CONTACTOR 600VAC 20AMP DP +OPTIONS
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V04Y135

          Definite Purpose Contactor Type DP 20A, 1-Pole, 480VAC@60Hz - 440VAC@50Hz W/DIN
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V06

          Definite Purpose Contactor Type DP 20A, 1-Pole, 480VAC@60Hz - 440VAC@50Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V09

          Definite Purpose Contactor Type DP 20A, 1-Pole, 208...240VAC@60Hz - 220VAC@50Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          8910DP11V09Y248

          CONTACTOR 600VAC 20AMP DP+OPTIONS
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /