Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Refroidisseurs de fluide

Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol

Compatibilité système pour optimiser la disponibilité des produits de refroidissement par rangée et par baie.

Refroidisseurs de fluide schneider.label Système d'évacuation de la chaleur conçu pour des produits de refroidissement de rangées et de salles fonctionnant à l'eau ou au glycol
      • 27 products available

        • Best price
          Image

          ACFC75132

          Refroidisseur de fluide 186 MBH@25 TD, 20 GPM, 14 alimentations, 230/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75173

          Refroidisseur de fluide 558 MBH@25 TD, 60 GPM, 42 alimentations, 230/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75206

          Refroidisseur de fluide 346 MBH@25 TD, 40 GPM, 28 alimentations, 230/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75209

          Refroidisseur de fluide 135 MBH@25 TD, 30 GPM, 16 alimentations, 230/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75210

          Refroidisseur de fluide 135 MBH@25 TD, 30 GPM, 16 alimentations, 460/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75255

          Refroidisseur de fluide 59 MBH@25 TD, 10 GPM, 8 alimentations, 480/3/60
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75268

          Refroidisseur de fluide 47 kW@104 F/115 F, 32 GPM, 460 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75269

          Refroidisseur de fluide 71 kW@104 F/115 F, 48 GPM, 460 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75270

          Refroidisseur de fluide 112 kW@104 F/115 F, 75 GPM, 460 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
        • Best price
          Image

          ACFC75271

          Refroidisseur de fluide 232 kW@104 F/115 F, 153 GPM, 460 V/3/60 Hz
          Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
          Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
    Comparer les produits: /