Gammes
ASCO Model 340
ASCO Model 340 -Voir Détails ASCO Model 420 DC Surge Protective Device
To be filled -Voir Détails ASCO Model 459 – Exterior Circuit Hub
To be filled -Voir Détails Dispositif de protection contre les surtensions câblé Square DMC
Les dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) XDSE de marque Square DMC sont des parasurtenseurs et des filtres antiparasites emballés dans des colis compacts et robustes. La conception compacte du XDSE permet l’installation du dispositif de suppression des surtensions à l’extérieur, à proximité de l’équipement de distribution électrique. Les systèmes XDSE sont conçus pour offrir une suppression de surtensions de haute qualité dans une grande variété d’applications commerciales, industrielles ou institutionnelles.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Parasurtenseur ASCO modèle 420
120 à 600 V c.a. | 50 kA/phase Le modèle ASCO 420 est un dispositif compact de protection contre les surtensions qui protège la ligne au neutre et le neutre à la terre. Le modèle 420 utilise des MOV thermiquement protégées, est homologué UL 1449 de type 1 et logé dans un boîtier NEMA 4X, ce qui en fait un choix idéal pour les panneaux et l’équipement.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 425
120 à 600 V c.a. | 100kA/phase Le parasurtenseur ASCO 425 utilise des MOV thermiquement protégées, est logé dans un boîtier NEMA 4X et homologué UL 1449 de type 1. Ainsi, il peut être installé sur le côté ligne ou charge du sectionneur principal.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 440
120 à 600 V c.a. | 100 à 300 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 440 est non modulaire, mais présente la même plateforme de conception que le parasurtenseur de modèle 460. Il offre des MOV à grand bloc à haute puissance et à protection thermique ainsi qu’un assortiment similaire d’accessoires.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 445
120 à 600 V c.a. | 150 à 450 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 445 est non modulaire, présente une conception DISCRÈTE à 10 modes et la même plateforme de conception que le parasurtenseur de modèle ASCO 460. Il offre des MOV à grand bloc à haute puissance et à protection thermique ainsi qu’un assortiment similaire d’accessoires. Le modèle 445 est idéal pour les applications de distribution et de sous-distribution. De plus, sa construction non modulaire permet une installation dans des zones où l’espace est restreint.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 460
120 à 600 V c.a. | 100 à 400 kA/phase Un parasurtenseur modulaire capable de détourner les transitoires à haute énergie. Le modèle 460 d’ASCO intègre des modules simples ou doubles contenant des varistances à oxyde métallique (MOV) à blocs multiples et volumineux.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 465
120 à 480 V c.a.; triphasé en étoile, quatre fils + terre | 150 à 600 kA/phase Le modèle ASCO 465 est un parasurtenseur modulaire, à 10 modes DISCRETS, capable de détourner les transitoires à haute énergie. Le modèle 465 intègre des modules simples ou doubles contenant des varistances à oxyde métallique (MOV) à blocs multiples et volumineux. Chaque MOV intègre une fonction de déconnexion thermique qui surveille l’état de chaque disque métallique interne et permet de retirer en toute sécurité le composant dans des conditions anormales.Voir Détails Schneider Electric HEPD50C Dispositif de protection de l'électronique de la maison
Un parasurtenseur compact et abordable conçu pour être installé dans tout tableau de répartition résidentiel. Protège et fournit la suppression des surtensions pour des éléments importants, qui ne sont pas compatibles avec les barres multiprisesVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Type EBA
Type EBA - Dispositifs de protection contre les surtensions DPS (SPD) non modulaires (EBA) Les Dispositifs de protection contre les surtensions du type EBA SurgelogicMCde Square DMC sont formés d'un ensemble de modules de phases dans un assemblage moulé et proposé à un prix concurrentiel pour ceux qui veulent une suppression supérieure des surtensions avec un budget limité.Fait partie de Square D SurgelogicVoir Détails Lancer le sélecteur de produit Type EMA
Type EMA - DPS en assemblage modulaire externe (EMA) Les DPS EMA SurgelogicMC de Square DMC offrent une conception basée sur des modules de phase individuels pour une façon souple et rentable d'atteindre une suppression de surtensions supérieure à chaque niveau du réseau de distribution électrique. La modularité permet de réduire les coûts du cycle de vie et offre un remplacement ou un service rapide et facile.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Type HWA
Hardwired Assembly Surge Protective Devices -Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Type SDSA1175
Type SDSA1175 - DPS SDSA1175 Les DPS SDSA1175 Surgelogic de Square D offrent un moyen simple de ramener les surtensions initiales à des niveaux acceptables et peuvent offrir une valeur ajoutée supplémentaire dans les réseaux en cascade de DPS. Leur design compact permet d'installer le suppresseur de surtensions à côté de panneaux d'alimentation ou directement sur l'appareil sensible.Fait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Type SDSA3650
Type SDSA3650 - DPS SDSA3650 Le DPS SDSA3650 du Type 1 est conçu et homologué pour l'intérieur et l'extérieur et la suppression de transitoires des réseaux triphasées avec mise à la terre de 208Y/120 Vca jusqu'à 600 Vca ligne à ligne et est largement utilisé dans les panneaux d'entrée de service pour fournir un moyen économique et efficace de suppression des transitoiresFait partie de Square D SurgelogicVoir les produits Lancer le sélecteur de produit Type XR
DPS série XR Les DPS SurgelogicMC de Square DMC de la série XR sont compacts et abordables. Les DPS de la série XR offrent un moyen simple de ramener les surtensions initiales à des niveaux acceptables et peuvent offrir une valeur ajoutée supplémentaire aux réseaux en cascade de DPS.Fait partie de Square D SurgelogicVoir Détails Lancer le sélecteur de produit