Gammes
Assemblage d’interconnexion ACG (AccuGuide) ASCO
5 à 20 pi (1,5 à 6,0 m) L’ensemble d’interconnexion à haute performance ACG (AccuGuide) ASCO maximise la performance en transmettant les transitoires générés par l’éclairage et la commutation avec des chutes de tension minimales. Chaque unité ACG comprend nos câbles coaxiaux brevetés avec inductance réduite. Tous les systèmes produisent également une impédance extrêmement faible, impossible à atteindre dans les interconnexions conventionnelles.Voir Détails Filtre Active Tracking FilterMD ASCO modèle 275 (IslatrolMD séries IC+/LRIC+)
120 ou 240 V efficace (RMS) | 45 kA Le filtre d’alimentation c.a. ASCO modèle 275 (IslatrolMDsérie IC+) est un filtre de bruit haute fréquence connecté en série avec protection contre les transitoires. Il offre la flexibilité d’une connexion prise/cordon de ligne ou d’une connexion câblée à des charges critiques (jusqu’à 30 A). Les applications comprennent les équipements industriels ou de bureau et les ordinateurs placés dans des environnements rigoureux.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 105 (Edco DRS)
6, 12, 24, 30, 35 V c.c. | 10 kA Le modèle ASCO 105 est un module de suppression des surtensions à montage sur rail DIN (paire unique) mettant en œuvre une technologie hybride à trois étapes. Ce module traite les transitoires de surtension avec des tubes à gaz et des composants de silicium en cascade. De plus, les courants de fuite sont atténués par des fusibles réinitialisables (PTC). Le modèle 105 est monté sur un rail DIN industriel standard de 35 mm.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 131 (Edco OPX-SPK)
35 V c.c. | 0,200 kA Le parasurtenseur ASCO 131 est spécialement conçu pour les applications à exposition moyenne. Ainsi, le protecteur peut être utilisé par paires à l’intérieur d’un bâtiment ou à la sortie du bâtiment dans un conduit mesurant jusqu’à 500 pieds (150 m). Cette protection est conçue pour être utilisée conjointement avec le rail de mise à la terre MGBW d’ASCO et un bloc de perforation MI-50 standard.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 145 (Edco MRA-6LC-6)
75 V c.c. | 250 A Le modèle ASCO 145 est un parasurtenseur modulaire utilisant la technologie de repliement en silicone à semi-conducteurs. Le modèle 145 est conçu pour toute armoire de signalisation équipée de douilles d’espacement de 5,08 mm à 6 positions câblées en ligne avec des sorties de relais de charge.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 205 (Edco DRS)
120 V c.a. | 20kA/phase Le modèle ASCO 205 (Edco® DRS) est un parasurtenseur connecté en série ou en parallèle avec atténuation du bruit à haute fréquence. Le modèle 205 offre la commodité des installations à montage DIN pour jusqu’à 10 A. Convient à l’équipement industriel sensible placé dans des environnements rigoureux.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 275 pour courant continu (Islatrol IC-LRIC)
120 V : 150 VRMS/240 V : 275 VRMS | 45 kA/phase Le filtre d’alimentation c.a. ASCO modèle 275 (IslatrolMDsérie IC+) est un filtre de bruit haute fréquence connecté en série avec protection contre les transitoires. Il offre la flexibilité d’une connexion prise/cordon de ligne ou d’une connexion câblée à des charges critiques (jusqu’à 30 A). Les applications comprennent les équipements industriels ou de bureau et les ordinateurs placés dans des environnements rigoureux.Voir Détails Parasurtenseur ASCO 277 (Islatrol IE)
120/240 V c.a. | 45 kA Le modèle ASCO 277 (Islatrol® IE) est un filtre de bruit à haute fréquence et un parasurtenseur à montage sur bride ou rail DIN connecté en série. Ses applications idéales comprennent des charges industrielles critiques tirant jusqu’à 20 A de courant continu. Elles comprennent tous les produits à microprocesseur, y compris les automates industriels, les applications OEM et les systèmes de contrôle de mouvement.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 132 (Edco OPX-48 et OPX-CLN)
12, 24, 42 V c.c. | 124 A, 72 A, 45 A Le parasurtenseur ASCO modèle 132 est spécialement conçu pour les applications à exposition moyenne. Les protecteurs peuvent être utilisés par paires à l’intérieur d’un bâtiment ou à l’extérieur du bâtiment dans un conduit mesurant jusqu’à 500 pi. Ces protecteurs sont conçus pour être utilisés conjointement avec le rail de mise à la terre MGB et une réglette de raccordement à broches autodénudantes MI-50 standard.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 146 (Edco PLP-S)
5, 14, 30, 60, 140, 200 V c.c. | 0,4 kA Le modèle 146 d’ASCO fournit une protection isolée des circuits de boucle d’alimentation dans les applications où un courant plus élevé est requis, comme les systèmes d’alarme incendie et de sécurité.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 150 (Edco série TER)
Basse tension, c.c. | 0,047kA La compacité du parasurtenseur ASCO modèle 150 permet de l’insérer directement à l’intérieur des panneaux de protection de sécurité ou d’incendie, des boîtiers vidéo analogiques et d’autres boîtiers électroniques de système. Ces caractéristiques maximisent le rendement de suppression des surtensions tout en réduisant les coûts de matériel et de main-d’œuvre lors de l’installation.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 157 (Edco SS64 et SS65)
0 à 28 V c.c. | 10 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 157 est conçu pour l’industrie de l’eau et des eaux usées. Ce suppresseur hybride à plusieurs étages prend en charge les surtensions transitoires grâce à la technologie de tube à gaz et de diodes à avalanche au silicium . De plus, les courants de fuite et de défaut sont atténués par des dispositifs PTC constitués de fusibles réinitialisables à semi-conducteurs.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 160 (Edco RM-CX06-16R)
5 V c.c. | coaxial 20 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 160 est un parasurtenseur coaxial à 16 canaux qui met en œuvre une technologie hybride à trois étages. Le parasurtenseur prend en charge des surtensions transitoires au moyen d’un parafoudre à gaz (GDT) principal et de diodes à avalanche au silicium (SAD) secondaires. Les courants de fuite et de défaut sont atténués par de nouveaux fusibles réinitialisables à semi-conducteurs : les PTC.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 184 (Edco CAT6-5POE)
Basse tension, c.c. | 60 A Ethernet Le modèle ASCO 184 est conçu pour fonctionner avec des lignes de transmission de catégorie 5 d’alimentation électrique par Ethernet (PoE) ainsi que des applications de catégorie 6. Il est idéal pour protéger les équipements coûteux contre les surtensions et les transitoires qui entrent dans un bâtiment par l’intermédiaire de lignes de transmission exposées.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 233 (Edco SPA-100T et SPA-300)
120 V c.a. | 13 kA et 40 kA/mode/phase/total (8 x 20 μs) Le parasurtenseur ASCO modèle 233 est conçu pour protéger les équipements électroniques sensibles, tels que les contrôleurs de circulation, contre les surtensions à haute énergie. Le modèle 233 intègre la technologie de varistance à oxyde métallique (MOV) qui assure le calage de ces surtensions avant que l’équipement ne soit endommagé.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 238 (Edco TCS-HWR)
120 V | Ligne-neutre : 32 kA, ligne-terre : 8 kA, neutre-terre : 8 kA Utilisant la technologie de diodes à avalanche au silicium (SAD) bipolaires, le modèle 238 d’ASCO offre une conception à deux étages qui offre une protection supérieure pour les équipements sensibles et pour les applications de catégorie d’emplacements A conformes à la norme ANSI/IEEE C62.41.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 241 (Powersure ACTVSS)
120 à 240 V c.a. : 2 fils | 10 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 241 (Powersure ACTVSS) est un parasurtenseur enfichable pour les produits d’alimentation sans coupure monophasés et les autres appareils électroniques sensibles. Il s’agit d’une solution de conditionnement d’alimentation de haute qualité qui protège les équipements connectés contre les surtensions et les transitoires.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 243 (Edco PS-6DL)
120 V c.a. | 30 kA (ligne-neutre), 15 kA (ligne-terre, neutre-terre) Le parasurtenseur de tension transitoire ASCO modèle 243 est idéal pour les ordinateurs de bureau, à domicile ou au travail, et tout autre équipement de bureau nécessitant une alimentation propre. Le modèle 243 est conçu pour 120 V, 15 A max. et comporte six prises protégées.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 247 (IslatrolMD)
120 V c.a. | 40 kA/phase Le parasurtenseur ASCO modèle 247 (IslatrolMD RM) monté sur bâti est idéal pour protéger les précieux équipements d’alimentation montés sur bâtis. Les DEL d’état indiquent si l’unité est alimentée correctement, si l’unité est correctement mise à la terre et si les composants de surtension sont intacts. Les unités sont proposées avec un compteur numérique en option, monté à l’avant de l’unité, qui surveille la tension, l’intensité et la puissance de l’équipement protégé.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 265 (Edco SLAC)
120 V c.a. ou 0 à 30 V c.c. | 39 kA Le parasurtenseur ASCO modèle 265 est spécialement conçu pour protéger l’instrumentation électronique utilisée dans les industries de l’eau et des eaux usées. Il combine une protection d’alimentation c.a. hybride et une protection de ligne de signal dans un boîtier en polycarbonate NEMA-4X. Le suppresseur d’alimentation c.a. peut fournir jusqu’à 1 875 W et dispose d’un fusible de 15 A remplaçable pour éviter la surcharge des éléments de protection.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 310
120/208 à 346/600 V c.a. | 40 kA Le parasurtenseur ASCO 310 (série DRS) est conçu pour une installation facile dans les panneaux d’alimentation et de commande à l’aide de supports de montage standard sur rail DIN. Le modèle ASCO 310 offre 40 000 A de protection contre les surtensions en mode normal et commun. Il est offert en configuration monophasée, fractionnée, triphasée à 3 fils et triphasée à 4 fils.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 318
20 à 600 V c.a./600 à 1 000 V c.c. (PV) | 25 à 50 kA/phase Le parasurtenseur monté sur rail DIN de modèle 318 d’ASCO facilite l’intégration d’une protection transitoire haut de gamme dans des processus automatisés et fournit une protection aux circuits sensibles. Ces dispositifs utilisent des MOV à grand bloc et un circuit de détection thermique breveté, éliminant ainsi la nécessité d’avoir recours à des fusibles de surintensité distincts. Cela permet de réduire l’encombrement lorsque l’espace est limité.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 330
120 à 480 V c.a. | 160 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 330 offre des conceptions de tension hautement configurables et des valeurs nominales de 160 kA par phase.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 335
120 à 240 V c.a. | 72 à 180 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 335 protège les appareils à moteur pour les applications légères résidentielles et commerciales contre les dommages causés par les surtensions électriques qui pénètrent dans le panneau de service électrique principal.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 350
120 à 480 V c.a. | 25 à 50 kA/phase Offert avec des valeurs nominales de courant de surtension jusqu’à 80 kA par mode ou 160 kA par phase. Protège l’équipement connecté contre les perturbations et les transitoires des lignes électriques dans les endroits à exposition moyenne.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 360
120 à 240 V c.a. | 36 à 180 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 360 utilise des MOV robustes de 25 mm à protection thermique avec des niveaux de courant de surtension de 36 à 180 kA par phase. Grâce à sa conception parallèle à haute énergie pour les applications de catégorie C3 et C élevée, le modèle 360 d’ASCO est un excellent choix pour un montage externe à proximité des appareillages de commutation, des centres de commande de moteur ou des panneaux de distribution.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 430
120 à 600 V c.a. | 100 à 200 kA/phase Parasurtenseur qui offre une capacité de protection de haut niveau contre les surtensions à un prix concurrentiel. Le modèle ASCO 430 utilise des MOV à protection thermique, offre un filtrage EMI/RFI dans un ensemble axé sur les caractéristiques de base et une performance fiable.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 451
120 à 480 V c.a. | 150 à 300 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 451 à module remplaçable utilise une conception monobloc avec des MOV à grand bloc de 50 kA protégées thermiquement et des niveaux de courant de surtension de 150 kA ou de 300 kA par phase. Protection discrète de tous les modesVoir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 452
120 à 600 V c.a. | 200 à 500 kA/phase Le parasurtenseur de modèle 452 d’ASCO est conçu pour les environnements critiques. Il offre notre plus haut niveau de capacité de montage interne, y compris les niveaux de courant de surtension de 200 kA, 250 kA, 300 kA, 400 kA, 450 kA et 500 kA par phase, et une conception de module remplaçable monobloc avec MOV à grand bloc de 50 kA et à protection thermique.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 453
120 à 600 V c.a. | 300 à 450 kA/phase Le parasurtenseur ASCO 453 est conçu pour les environnements critiques. Il offre notre plus haut niveau de capacité de montage interne, y compris les niveaux de courant de surtension de 300 kA et de 450 kA par phase, et une conception de module remplaçable monobloc avec MOV à grand bloc de 50 kA et à protection thermique.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 480
120 à 600 V c.a. | 400 à 1 000 kA/phase Le modèle 480 d’ASCO est notre parasurtenseur le plus puissant et qui prend en charge l’intensité la plus élevée. Le modèle 480 utilise deux modules redondants distincts, doubles et remplaçables, qui fonctionnent en parallèle. Il est doté de varistances à oxyde métallique (MOV) à grands blocs de 50 kA à protection thermique avec des niveaux de courant de surtension de 400 kA, 600 kA, 800 kA et 1 000 kA par phase. Cette unité est destinée aux environnements « critiques ».Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 485
120 à 600 V c.a. | 600 à 900 kA/phase Le modèle 485 d’ASCO est notre parasurtenseur le plus puissant et qui prend en charge l’intensité la plus élevée. Le modèle 485 utilise deux modules redondants distincts, doubles et remplaçables, qui fonctionnent en parallèle. Il est doté de varistances à oxyde métallique (MOV) à grands blocs de 50 kA à protection thermique avec des niveaux de courant de surtension de 600 kA à 900 kA par phase. Cette unité est destinée aux environnements « critiques ».Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 565
120 à 480 V c.a. | 160 kA (MOV) par mode Le parasurtenseur ASCO modèle 565 est approuvé par le Comité Motorola R56, Normes et directives pour les sites de communication – Dispositif de type 2.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 575
120 V c.a. | 20 kA (SAD) / 160 kA (MOV) par mode Le parasurtenseur ASCO modèle 575 R56 utilise la technologie avancée de réseaux SAD/MOV pour une suppression des tensions transitoires à la fine pointe de l’industrie. Il offre un véritable système de suppression coordonné à étages multiples.Voir Détails Parasurtenseur ASCO, modèle 950 (série MVF)
Moyenne tension | 1000 à 4100 VCA | 120 kA / 240 kA par phase Le modèle 950 d’ASCO (série MVF) est un parasurtenseur de moyenne tension avec un boîtier à fusibles dédié et est destiné aux applications industrielles légères et de service intensif.Voir Détails Parasurtenseur Ethernet ASCO modèle 185 (Edco CAT6-POE)
Basse tension, c.c. | 10kA Ethernet Le parasurtenseur ASCO modèle 185 est conçu pour fonctionner avec des applications de ligne de transmission de catégorie 6 d’alimentation électrique par Ethernet (PoE). Il est idéal pour protéger les équipements informatiques et vidéo coûteux contre les surtensions et les transitoires dommageables.Voir Détails Parasurtenseur ASCO modèle 232 (Edco série MPA)
120 V c.a. | 26 kA et 29 kA Le protecteur de fichiers de sortie modulaire ASCO modèle 232 (EdcoMD MPA) est un dispositif modulaire destiné à être utilisé sur les sorties de relais de charge pour le contrôle de la circulation. L’article no 232120NS26KAA9N0 protège six circuits de sortie, tandis que l’article no 232120NS26KAA6N0 en protège quatre.Voir Détails