Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Altistart 48
Image

ATS48C21Y

Green premium brand logo
Image
ATS48C21Y
Green premium brand logo

soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 180 A - 208..690 V - 45..200 KW

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Altistart 48
    fonction produit
    Démarreur progressif
    destination du produit
    Moteurs asynchrones
    application spécifique du produit
    Industrie et pompes robustes
    nom abrégé de l'appareil
    ATS48
    power supply voltage
    208...690 V - 15...10 %
    puissance moteur kW
    110 kWà 400 V pour applications standard
    110 kWà 440 V pour applications standard
    110 kWà 500 V pour applications sévères
    110 kWà 525 V pour applications sévères
    132 kWà 500 V pour applications standard
    132 kWà 525 V pour applications standard
    132 kWà 660 V pour applications sévères
    160 kWà 660 V pour applications standard
    160 kWà 690 V pour applications sévères
    200 kWà 690 V pour applications standard
    45 kWà 230 V pour applications sévères
    55 kWà 230 V pour applications standard
    90 kWà 400 V pour applications sévères
    90 kWà 440 V pour applications sévères
    puissance moteur hp
    125 hpà 460 V pour applications sévères
    150 hpà 460 V pour applications standard
    150 hpà 575 V pour applications sévères
    200 hpà 575 V pour applications standard
    50 hpà 208 V pour applications sévères
    60 hpà 208 V pour applications standard
    60 hpà 230 V pour applications sévères
    75 hpà 230 V pour applications standard
    puissance dissipée en W
    468 W pour applications standard
    580 W pour applications standard
    catégorie d'emploi
    AC-53A
    type de démarrage
    Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5 In)
    Icl nominal current
    210 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
    210 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
    degré de protection IP
    IP00
    Complémentaire
    variante de construction
    Avec dissipateur thermique
    fonction disponible
    Contournement externe (optionnel)
    power supply voltage limits
    177…759 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47,5...63 Hz
    appareil de branchement
    Dans la ligne d'alimentation dumoteur
    courant de réglage de l'usine
    180 A
    tension circuit de commande
    De 110 - 15 % à 230 + 10 %, 50/60 Hz
    consommation du circuit de contrôle
    50 W
    nombre sorties numériques
    2
    type de sortie TOR
    (LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
    (LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
    (R1) sorties de relais relais de défaut NO
    (R2) sorties de relais fin du relais de démarrage NO
    (R3) sorties de relais à moteur NO
    précision absolue de sortie
    +/- 5 %
    courant commuté minimum
    10 mAà 6 V DC pour sorties de relais
    courant commuté maximum
    Sortie numérique 0,2 Aà 30 V DC
    Sorties de relais 1,8 Aà 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
    Sorties de relais 1,8 Aà 30 V DC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
    nombre d'entrées logiques
    5
    type d'entrée TOR
    PTC, 750 Ohmà 25 °C
    (Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
    tension entrées TOR
    24 V <= 30 V
    logique d'entrée numérique
    Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
    starting current
    0,4...1.3 Icl réglable
    type de sortie analogique
    Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
    protocole du port communication
    Modbus
    type de connecteur
    1 RJ45
    liaison informatique de communication
    Série
    interface physique
    RS485 multipoint
    vitesse de transmission
    4800, 9600 or 19200 bps
    max nodes number
    31
    type de protection
    Défaut de phase: ligne
    Protection thermique: moteur
    Protection thermique: démarreur
    marquage
    CE
    type de refroidissement
    Convection forcée
    position de montage
    Vertical +/- 10 degree
    hauteur
    380 mm
    largeur
    320 mm
    profondeur
    265 mm
    poids
    18,2 kg
    Motor power range AC-3
    30…50 kWà 200…240 V 3 phases
    55…100 kWà 200…240 V 3 phases
    110…220 kWà 380…440 V 3 phases
    110…220 kWà 480…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Démarreur progressif
    Environnement
    compatibilité électromagnétique
    Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A conformément à IEC 60947-4-2
    Ondes oscillantes amorties niveau 3 conformément à CEI 61000-4-12
    Décharge électrostatique niveau 3 conformément à CEI 6100-4-11
    Immunité aux transitoires électriques niveau 4 conformément à CEI 61000-4-4
    Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 conformément à CEI 61000-4-3
    Impulsion tension/courant niveau 3 conformément à CEI 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 60947-4-2
    certifications du produit
    DNV
    GOST
    SEPRO
    TCF
    UL
    CCC
    NOM 117
    C-Tick
    CSA
    tenue aux vibrations
    1 gn (f= 13…200 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm (f= 2…13 Hz) conformément à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms conformément à EN/IEC 60068-2-27
    intensité sonore
    54 dB
    degré de pollution
    Niveau 3 conformément à IEC 60664-1
    humidité relative
    0…95 % sans condensation ni chute d'eau conformément à EN/IEC 60068-2-3
    température de fonctionnement
    40…60 °C (avec réduction de charge de 2 % par °C)
    -10…40 °C (sans)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m sans
    > 1000...2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
    Offre de la durabilité
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues22
    • français10
    • anglais17
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 3.6 MB
    Date 17-02-02
    Taille pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 17-02-02
    Guide d'utilisation
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 624.9 KB
    Date 16-02-18
    Taille pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 13-04-18
    ATS48 User manual (Version 04)
    Description
    ATS48 Soft start- soft stop units
    Taille pdf
    Taille 20.3 MB
    Date 12-12-12
    Description
    ATS48 Soft start- soft stop units
    ATS48 Getting Started Annex for UL508 (SCCR) (Version 00)
    Description
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    Taille pdf
    Taille 150.5 KB
    Date 18-12-05
    Description
    ATS48•••Q and •••Y Combination Short Circuit Current Ratings (SCCR)
    Taille pdf
    Taille 570.6 KB
    Date 16-02-18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for ATS48C21Y: soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 180 A - 208..690 V - 45..200 KW (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATS48C21Y: soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 180 A - 208..690 V - 45..200 KW (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Taille zip
    Taille 886.7 KB
    Date 07-11-07
    Fichiers dans le document
    Taille zip
    Taille 518 KB
    Date 07-11-07
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 417.2 KB
    Date 16-04-20
    Taille pdf
    Taille 71.4 KB
    Date 11-02-18
    Taille pdf
    Taille 25.6 KB
    Date 10-05-18
    Taille pdf
    Taille 134.4 KB
    Date 10-04-19
    Taille pdf
    Taille 183.4 KB
    Date 06-04-13
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 10-01-14
    Certificat de Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 632.1 KB
    Date 17-05-04
    Taille PDF
    Taille 86.7 KB
    Date 16-08-08
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS48C21Y_REACH_DECLARATION
    Description
    ATS48C21Y_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    ATS48C21Y_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS48C21Y_ROHS_DECLARATION
    Description
    ATS48C21Y_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    ATS48C21Y_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ATS48C21Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    ATS48C21Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 19-11-14
    Description
    ATS48C21Y_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais1
    • turc1
    Logiciel
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Version 2.7.6)
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Taille zip
    Taille 280.7 MB
    Date 19-09-23
    Fichiers dans le document
    exe
    280.6 MB
    Description
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Version 12.0.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
    Taille zip
    Taille 71.7 MB
    Date 17-12-05
    Fichiers dans le document
    Description
    Altistart DTM Library V11.0.1 = ATS22 (V1.11.0.1) + ATS48 (V1.9.1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /