Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Armoire auxiliaire vide MGE Galaxy 5000

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Purchase
    Présentation
    Description
    Coffrets auxiliaires vides, prêts-à-l'emploi IP20 ou IP32, pouvant être accommodés à des dispositifs tels que transformateurs ou disjoncteurs
    Model Name
    Armoire auxiliaire vide MGE Galaxy 5000
    Comprend
    Guide d'installation , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement expédié sous 2 semaines
    Disponibilité
    ANTIGUA-ET-BARBUDA , Anguilla , Antilles néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Belize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République dominicaine , Équateur , Iles Falkland (Malouines) , Grenade , Guatemala , Guyane , Honduras , Haïti , Jamaïque , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , Îles Caïman , SAINTE-LUCIE , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , Salvador , TRINITÉ-ET-TOBAGO , États-Unis , Uruguay , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS)
    Physique
    Poids net
    81.82 kg
    Hauteur max.
    1905 mm
    Largeur max.
    711 mm
    Profondeur max.
    821 mm
    Poids avec emballage
    81.82 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1930 mm
    Largeur (avec emballage)
    762 mm
    Profondeur
    849 mm
    Couleur
    Gris
  • Documents et Téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Guide d'utilisation
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    MGE Galaxy 5000 20-120 kVA Battery Circuit Breaker Kits Installation Manual (Version 0)
    MGE Galaxy 5000 20-120 kVA Battery Circuit Breaker Kits Installation Manual (Version 0)
    MGE Galaxy 5000 Reception, Storage, and Handling (Version 1)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Galaxy 5000 UL certification (Version 0)
    Date 18-11-22
    Taille 38.9 KB
    MGE Galaxy 5000 50hz IEC62040-3 performance declaration (Version 0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /