Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Appareillage de commutation HVL
Image

HVL505DEGR

Product Logo
Image
HVL505DEGR
Product Logo

HVL Duplex Digest Switch 5KV NEMA 1 DIN/E Current Limit 10-450E XFMR RH

Afficher plus de caractéristiques
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    Product
    Transformer Disconnect
    Not Included
    fusible à commander séparément
    fonction de l’appareil
    Transformateur côté droit
    Complémentaire
    type de protection
    Fusible par limiteur de courant
    calibre du fusible à associer
    10 A E
    15 A E
    20 A E
    25 A E
    30 A E
    40 A E
    50 A E
    65 A E
    80 A E
    100 A E
    125 A E
    150 A E
    175 A E
    200 A E
    250 A E
    300 A E
    400 A E
    350 A E
    500 A E
    [In] courant nominal
    600 A
    Momentary Amperes Asymmetrical
    40 kA
    Full Load Current
    300 A
    Frequency
    50/60 Hz
    Number of Poles
    3P
    tension maximale de l'équipement [Ur]
    4,76 kV
    Basic Inulation Level
    60 kV
    Enclosure Rating
    NEMA 1
    raccordement électrique
    Cosses
    Wire Gauge
    AWG 2...600 kcmil aluminium / cuivre câble
    Enclosure Width
    76 po
    Enclosure Depth
    54,5 po
    Enclosure Height
    90 po
    Environnement
    certifications du produit
    CUL
    Listé UL
  • Documents

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL Metal-Enclosed Fusible Switchgear (Version 1.0)
    Brochure
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HVL Metal-Enclosed Fusible Switchgear (Version 1.1)
    Date 11-02-07
    Taille 689.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /