Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XK
Image

XKBA1133CA

Image
XKBA1133CA

XKBA light hoisting applications joystick controller

Afficher plus de caractéristiques
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principal
    gamme de produits
    Harmony XK
    type de produit ou de composant
    Manipulateur complet
    application spécifique du produit
    Application pour levages légers
    Complémentaire
    nom abrégé de l'appareil
    XKB
    matériau de la collerette
    Métal
    matière de l'embase de fixation
    Métal
    vente par quantité indivisible
    1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -20…70 °C
    catégorie de surtension
    Classe I conformément à IEC 61140
    normes
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    positions de l'unité de commande
    Toutes les positions
    profil de l'unité de commande
    Manette standard
    cran par direction
    1…3à 0-12°-20°-28° pour toutes les instructions
    durée de vie mécanique
    1000000 cycle
    tenue aux vibrations
    6 gn (f= 1…70 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) conformément à CEI 60068-2-27
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, <= 2 x 1,5mm² avec embout
    Borniers à vis-étrier captives, <= 1 x 2,5 mm² sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, >= 1 x 0.5 mm²
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG conformément à EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A conformément à EN/IEC 60947-5-1
    10 A conformément à CSA C22.2 No 14
    10 A conformément à UL 508
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1
    code de comptabilité
    XKB
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,03 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    24,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    16,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,2 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    2
    Poids de l'emballage 2
    2,493 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    16
    Poids de l'emballage 3
    30,78 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    77 cm
    Largeur de l'emballage 3
    60 cm
    Longueur de l'emballage 3
    80 cm
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais3
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 19-11-12
    Mode d'emploi
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 643.3 KB
    Date 16-11-01
    Vidéos
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 15.5 MB
    Date 16-12-15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.