Canada (Français)
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

protection tube - safety light curtain type 4 - acrylic - 763 mm - IP67

Afficher plus de caractéristiques >
Statut commercial
La production de ce produit a été arrêtée le 31 mars 2015
Fin de service le 31 mars 2015
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principal
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Tube de protection IP67
    type d'accessoire / élément séparé
    Tube de protection
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires de protection
    accessoires associés
    XUSLDS....0760
    XUSLB...0760
    XUSLDM...0760
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    quantité par lot
    Lot de 2
    Complémentaire
    hauteur
    763 mm
    matière
    Acrylique
    coefficient de réduction de la distance de détection
    0,90 Sn
    poids
    4,5 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67 conformément à CEI 60529
    résistance aux agents chimiques
    Résistance limitée aux hydrocarbures chlorés ou aromatiques
    Résistant aux détergents et détersifs
    Résistant aux solutions aqueuses
    Résistance limitée aux cétones
    Résistant aux hydrocarbures aliphatiques
    Résistance limitée aux esters
    Résistant aux acides inorganiques dilués
    Résistant aux alkalis
    caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Résistant à l'immersion dans l'eau
    Résistant à l'humidité
    Résistant au temps défavorable
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /