Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Présentation

Les fonctions d'EcoStruxure System Advisor – Process Safety incluent : 

- Documentation système pour toutes les références de noms d'étiquette, E/S et CEM, texte structuré, échelle et code FB 
- Suivi des modifications pour tous les types de changements de configuration, y compris : 
  • Noms d'étiquette 
  • Points désactivés (entre mises à jour) 
  • Ordre d'exécution 
  • Variables locales 
  • Matériel (ajout, modification, suppression)
  • Code de bibliothèque 
  • Allocations de mémoire 
  • Droits d'accès 

- Gestion des E/S, y compris recherche, réservation et libération d'espaces libres
- Gestionnaire d'audits pour créer des ensembles de modifications et les marquer comme audités
- Gestionnaire de commentaires, fournissant des outils pour ajouter, éditer, exporter et imprimer des commentaires
- Plusieurs moyens de recherche de données, dont :
  • Recherche d'unités organisationnelles de programme, y compris FDB, texte structuré, diagrammes en échelle et CEM 
  • Recherche de nom d'étiquette ou de programme dans les bases de données actuelles ou supprimées (Find Tag) 
  • Création et édition de vos propres requêtes SQL (Advanced Query) 

- Outils de rapports pour la visualisation de données historiques par date et modification, ainsi que la génération et l'envoi de rapports via messages électroniques programmés

Avantages

EcoStruxure System Advisor – Process Safety améliore la productivité et les performances : 

  • Augmentation de la productivité du personnel jusqu'à 30% 
  • Réduction de la durée d'audit de conformité réglementaire d'au moins 40% 
  • Accélération du temps de localisation des problèmes de plus de 80% 
  • Réduction des activités d'assurance qualité du projet d'au moins 20% 
  • L'augmentation de la précision réduit la probabilité d'arrêts imprévus de l'usine 
  • Sauvegarde des connaissances pour un investissement futur

Applications

EcoStruxure System Advisor – Process Safety peut être utilisé pour gérer toutes les applications des systèmes de sécurité EcoStruxure Tricon, y compris :

Industries 

  • Raffinage et pétrochimie
  • Pétrole et gaz en amont et secteur médian
  • Produits chimiques et produits chimiques spécialisés
  • Production d'énergie
  • Produits pharmaceutiques
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Tricon - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Trident - système de sécurité actif SIL 3

Texte alternatif par défaut

Tri-GP - système de sécurité actif SIL 2

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.