Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Definieren Sie Effizienz, Transparenz und Konnektivität neu.

Alle Clario iC40 Geräte (1L, 3L, 3LN und weitere) passen unter denselben Kammtyp 3LN. 

Nebst den Vorteilen wie 30% Platz- und Zeitersparnis im Vergleich zu einer konventionellen Installation, lassen sich sämtliche Geräte bei aufgesetztem Anschlusskamm montieren und demontieren.

Clario neu definiert

Das neue Clario iC40-System bietet in jeder Phase des Produktlebenszyklus einzigartige Vorteile. Erfahren Sie mehr über die Vorteile dieses "intelligenten" neutralen Systems.
Broschüre herunterladen

Ausschaltvermögen von 10‘000 A

Neben 6‘000 A und 4‘500 A Ausschaltvermögen wird das Einsatzgebiet mit 10‘000 A Ausschaltvermögen erheblich erweitert. Maximale Nennströme für 1LN geht bis zu 32 A und 3LN bis zu 16A.

Baukasten - kompakt und sicher

Neben den kompakten FI-LS, lassen sich jegliche mögliche FI-LS-Kombination zusammenbauen. Als weiterer Nutzen wird auch der Neutralleiter mitgeschaltet. Die Clario iC40 Vigi-Blöcke (FI) können an jeden Leitungsschutzschalter der Baureihe iC40 angebaut werden.

Klare Vorteile für Clario iC40

Der direkte Vergleich mit einer konventionellen Installation zeigt die gewinnbringenden Vorteile von Clario: Für die gleiche Absicherung benötigt Clario nur 12 anstatt 16,5 Modulen und somit erheblich weniger Platz- und Zeitaufwand.

Rasche Montage durch Steckklemm- anschlüsse

Die schnellstmögliche Montage erfolgt über Clario iC40 XA mit Einspeisekämme ab einen DIN-Schienenabstand von 150mm. Die Einspeisekämme sind wiederum universell für Steckklemmen, sowie auch für Schraubklemmen einsetzbar.

Auslegungssoftware DispoSuite

DispoSuite ermöglicht die schnelle Konfiguration von allen Klein-, Zähler- und Energieverteilern mit Geräten. Unterschiedliche Verteilerkonfigurationen lassen sich in einem Projekt über eine gesamte Stückliste konsolidieren. Über eine Kopierfunktion kann die Stückliste über mySE oder beim Grosshandel direkt importiert werden.

Was bedeutet das neue Clario iC40-System für Sie?

Eine Verteilerlösung für jedes Gebäude

Die Planung und Spezifizierung ist mit einer phasenneutralen Lösung für Neuinstallationen, Upgrades und Nachrüstungen einfacher denn je. Clario iC40 ist für alle Gebäude jeder Größe und für die anspruchsvollsten Kunden geeignet.

Ein System, das einrastet

Als komplett modulares System ermöglicht Clario iC40 die einfache Konstruktion und Installation von Schalttafeln mit neuen vertikalen Verteilerblöcken, RCCBs mit Bodeneinspeisung, Doppelausgangskopf von Gruppengeräten und optimierten Kammschienen.

Eine Lösung, die Ihre Sprache spricht

Das neue Clario iC40-System hilft Ihnen, Probleme zu vermeiden und die Wartung von Endverteilersystemen zu vereinfachen. VisiTrip und VisiSafe sorgen für effizientere Eingriffe vor Ort, und mobile Alarme halten Sie rund um die Uhr mit dem Systemstatus in Kontakt.
An Electrician using mobile phone to receiver alerts from the Acti9 iC40 system.

Ein Partner für Energiemanagement

Der neue Clario iC40 verbindet Ihr Endverteilersystem mit EcoStruxure™ Analytik, Apps und Services zur Optimierung des Betriebs, der Wartung und des Energiemanagements Ihrer Anlage.
5 Generationen von Innovation
Fünf Generationen kontinuierlicher Innovationen vereinen sich im neuen Clario iC40-System. Es begann mit qualitativ hochwertigen modularen Systemen - Clario. Das Clario iC40-System definiert die Normen für Effizienz, Sichtbarkeit und Konnektivität bei der Endverteilung für Gebäude jeder Größe auch heute

Konsistenz mit Acti9 iC60

Der neue Clario iC40 ist vollständig konsistent mit dem marktführenden Clario iC60 und bietet dieselbe Ergänzung der elektrischen Zusatzausrüstung und Funktionen, einschließlich VisiTrip und VisiSafe für einen sichtbaren Schutz.
Weitere Informationen

Clario ist EcoStruxure bereit

Der neue Clario iC40 ist mit EcoStruxure Power IoT-fähig und verbessert so alle Aspekte Ihres Systems.
Weitere Informationen
 

Clario iC40

 

Clario iC40 - FI/LS

 

Einspeise FI Clario iC40

 

Acti9 iC60

 

Schaltanlagen

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

Help Center

Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.